Scarica il documento () sui 20
Fusibili e portafusibili

Fusibili motore di media tensione della serie Bussmann

I fusibili a media tensione per motori della serie Bussmann di Eaton forniscono una protezione dal cortocircuito per i circuiti del motore, per l'avviatore e per i cavi. Sono conformi agli standard BS 2692-1.
Corrente nominale
Fino a 450A
Tensione nominale
Fino a 12 KV

Design affidabile

I fusibili per motori a media tensione della serie Bussmann di Eaton sono elementi specificamente progettati per far fronte ai difficili cicli di lavoro di avvio del motore, rendendoli la scelta perfetta per le applicazioni critiche e garantendo una lunga durata di servizio nelle condizioni più difficili.

Team di tecnici dedicato per l’applicazione dei fusibili

Il nostro team di ingegneri specializzati nell'applicazione dei fusibili farà del suo meglio per aiutarti a selezionare il fusibile più appropriato, assicurando che la tua applicazione sia protetta dal miglior fusibile disponibile.

Caratteristiche principali

  • Funzionamento a bassa perdita di potenza e bassa dissipazione
  • Elementi in Argento
  • 100% raggi X
  • Permette alla corrente di avviamento motore di passare senza degradazione del fusibile

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link