Scarica il documento () sui 20
Fusibili e portafusibili

Fusibili DIN di media tensione della serie Bussmann

I fusibili di back-up e DIN in media tensione della serie Bussmann offrono un’eccellente protezione dei trasformatori. Sono disponibili con o senza attuatore. Sono conformi agli standard sulle dimensioni DIN 43625, VDE 0670 e IEC 60282-1. Sono adatti all’utilizzo interno ed esterno.
Corrente nominale
Fino a 200A
Tensione nominale
Fino a 36 KV

Programma

I fusibili DIN a media tensione della serie Bussmann di Eaton sono dotati di attuatori affidabili e potenti per un funzionamento e una disconnessione sicuri durante la rimozione del guasto.

Team di tecnici dedicato per l’applicazione dei fusibili

Il nostro team di ingegneri specializzati nell'applicazione dei fusibili farà del suo meglio per aiutarti a selezionare il fusibile più appropriato, assicurando che la tua applicazione sia protetta dal miglior fusibile disponibile.

Caratteristiche principali

  • Funzionamento a bassa perdita di potenza e bassa dissipazione
  • Elementi in Argento
  • 100% raggi X
  • Falsi interventi ridotti
  • Tensione d’arco ridotta in caso di cortocircuito

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link