Scarica il documento () sui 20
Fusibili e portafusibili

Fusibili NH a bassa tensione serie Bussmann

I fusibili NH in bassa tensione della serie Bussmann di Eaton lavorano nel range 2 - 1250 ampere e offrono prestazioni e affidabilità leader a livello mondiale. La gamma è completamente conforme a IEC 60269-1, 60269-2 e approvazione di terzi VDE 0636-2, ed è conforme alla norma DIN 43620. Incorporando un design con sistema di indicatori doppi (davanti e in alto), i fusibili NH sono in grado di fornire un'indicazione visiva locale e lo stato remoto del fusibile (tramite microinterruttore). I fusibili NH della serie Bussmann di Eaton sono disponibili nelle classi di esercizio gg, gff e am.
Classe di esercizio
gG, gFF, aM
Tensione nominale
400, 500, 690 V CA
Corrente nominale
2-1250 amp

Sistema a doppio indicatore

Il sistema a doppio indicatore della serie Bussmann di Eaton offre un'indicazione chiara, garantendo una segnalazione locale e remota altamente affidabile, riducendo al contempo il costo e le tempistiche di sostituzione del fusibile.

Disponibili con agganci in metallo isolati

I fusibili NH della serie Bussmann di Eaton sono disponibili con o senza agganci in metallo isolati (IMGL). Gli agganci sono isolati dal componente operativo, per una maggiore protezione dalle scosse elettriche.

Panoramica video dei fusibili NH a bassa tensione della serie Bussmann di Eaton

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link