Scarica il documento () sui 20
Fusibili e portafusibili

Basi per fusibili e apparecchiature NH a bassa tensione Bussmann

Le basi per fusibili e le apparecchiature NH della serie Bussmann di Eaton sono progettate appositamente per l'uso con i fusibili NH in una vasta gamma di applicazioni. Le apparecchiature NH hanno dimensioni molto compatte, mentre tutte le parti collegate all'alimentazione sono protette dai contatti accidentali. Le basi e le apparecchiature NH sono dotate di una vasta gamma di accessori, come microinterruttori e calotte aggiuntive.

Misure
000-4
Conforme
a IEC 60269
Tensione nominale
690 V CA

Adatti all'interruzione completa del carico

I sezionatori di potenza NH a bassa tensione della serie Bussmann di Eaton sono adatti all’interruzione sotto carico fino alla massima corrente nominale, per il sezionamento sicuro delle applicazioni.

Disponibile una gamma completa di accessori

Le basi e le apparecchiature NH a bassa tensione della serie Bussmann di Eaton sono dotate di una vasta gamma di accessori, come il kit di protezione IP20, la maniglia di estrazione e i microinterruttori.

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link