Scarica il documento () sui 20
Fusibili e portafusibili

Fusibili cilindrici a bassa tensione serie Bussmann

I fusibili cilindrici gG e aM della serie Bussmann di Eaton sono adatti per le applicazioni industriali. I fusibili cilindrici gG sono adatti alla protezione generica da sovratensione e cortocircuiti. Il fusibile cilindrico aM offre protezione dai cortocircuiti per motori, trasformatori e altre applicazioni che prevedono correnti di spunto elevate. Disponibile in tre grandezze: 10 x 38 mm, 14 x 51 mm e 22 x 58 mm. Integrabili con una gamma completa di portafusibili modulari.
Dimensioni corpo fusibile
10 x 38, 14 x 51, 22 x 58 mm
Tensione nominale
400, 500, 690 V CA
Corrente nominale
0,25-125 amp

Disponibili con attuatore

I fusibili cilindrici IEC a bassa tensione della serie Bussmann di Eaton sono disponibili con attuatore, per monitorare da remoto il fusibile e garantire la rapida sostituzione in caso di necessità, con un risparmio sui costi di manutenzione. L'attuatore agisce anche da microinterruttore per rilevare i fusibili bruciati da remoto.

Portafusibili compatibili

I portafusibili modulari a bassa tensione della serie Bussmann di Eaton sono compatibili con la nostra gamma di fusibili cilindrici IEC.

Panoramica dei fusibili cilindrici IEC a bassa tensione della serie Bussmann di Eaton

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link