Scarica il documento () sui 20
Fusibili e portafusibili

Fusibili D e D0 a bassa tensione, basi e accessori Bussmann

I fusibili D e D0 in bassa tensione della serie Bussmann di Eaton sono progettati appositamente per la protezione delle Applicazioni industriali generiche, come la distribuzione di energia e la protezione dei cavi. Entrambi i tipi di fusibili D e D0 sono disponibili in tre versioni in base alle caratteristiche operative: ritardato, rapido ed extra-rapido. Inoltre, sono compatibili con i portafusibili con tappo a vite per il montaggio a pannello o su guida DIN a 1 o 3 poli.
Corrente nominale
2-200 A
Tensione nominale
400, 500 V CA
Conforme a
IEC 60269, DIN 49515

Disponibile con indicatore pin

I fusibili D e D0 a bassa tensione della serie Bussmann di Eaton offrono un indicatore pin azionato dal fusibile e ad alta visibilità.

Panoramica dei fusibili D e D0 a bassa tensione della serie Bussmann di Eaton

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link