Scarica il documento () sui 20
Fusibili e portafusibili

Fusibili a bassa tensione Bussmann series BS88 “British standard”

I fusibili Eaton Bussmann “British standard” sono utilizzabili in varie applicazioni in ambito industriale, di servizio pubblico, illuminazione stradale e domestico. Disponibile una vasta gamma di correnti e tensioni nominali, nonché di portafusibili compatibili. I prodotti soddisfano gli standard BS88 parte 1 e 2 e IEC 60269-1 e -2.

Corrente nominale
da 2 a 1250 A
Tensione nominale
Fino a 690 V CA
Standard
BS88 e IEC 60269

Diverse etichette disponibili

I fusibili a bassa tensione Eaton Bussmann series BS88 sono disponibili con diverse opzioni di etichette che li rendono ideali per qualsiasi montaggio.

Portafusibili compatibili

I portafusibili a bassa tensione Eaton Bussmann “British standard”, sono compatibili con la nostra omologa gamma di fusibili.

Fusibili industriali “Red Spot” a bassa tensione Eaton Bussmann, serie “British standard”

Fusibili industriali a bassa tensione Eaton Bussmann serie “British standard”

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link