Scarica il documento () sui 20
Fusibili e portafusibili

Portafusibili BS88 a bassa tensione Bussmann, “british standard”

I portafusibili BS88 "british standard" della serie Bussmann di Eaton offrono soluzioni per la protezione dei circuiti altamente resistenti e affidabili per le applicazioni industriali. Disponibile una gamma completa di tensioni e correnti nominali, nonché di tipi di connessione.
Corrente nominale
Fino a 400 A
Tensione nominale
Fino a 660-690 V CA/460 V CC

Gamma dei fusibili compatibili

I portafusibili a bassa tensione “british standard” della serie Bussmann di Eaton sono compatibili con la nostra gamma di fusibili "british standard".

Design solido e affidabile

I portafusibili “red spot british standard” a bassa tensione della serie Bussmann di Eaton sono progettati per gli ambienti impegnativi e per una lunga durata.

Protezione delle dita

I portafusibili “british standard” e a bassa tensione della serie Bussmann di Eaton hanno una copertura completa per eliminare i rischi di elettrocuzione.

Fusibili industriali "british standard" e a bassa tensione della serie Bussmann di Eaton

Fusibili industriali a punto rosso "british standard" e a bassa tensione della serie Bussmann di Eaton

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link