Scarica il documento () sui 20
Fusibili e portafusibili

Fusibili a puntalino extra-rapidi della serie Bussmann

I fusibili cilindrici extra-rapidi della serie Bussmann di Eaton sono indicati per la protezione di convertitori AC/DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e convertitori di frequenza a velocità variabile  Disponibili nelle classi di esercizio aR e gR
Corrente nominale
0,25-100 amp
Tensione nominale
Fino a 2000 V CA/1000 V CC
Classe di esercizio
aR e gR

Disponibili con attuatore

I fusibili cilindrici extra-rapidi della serie Bussmann di Eaton sono disponibili con attuatore, per monitorare da remoto il fusibile e sostituirlo rapidamente all'occorrenza, con un risparmio sui costi di manutenzione.

Gamma dei portafusibili modulari compatibili

I fusibili cilindrici a puntalino extra-rapidi della serie Bussmann di Eaton sono compatibili con i portafusibili modulari della serie Bussmann di Eaton.

Certificazione IEC e UL

I fusibili cilindrici extra-rapidi della serie Bussmann di Eaton sono conformi e utilizzabili nelle aree IEC e del Nord America.

Team di tecnici dedicato per l'applicazione dei fusibili

Il nostro team di ingegneri specializzati nell'applicazione dei fusibili farà del suo meglio per aiutarti a selezionare il fusibile più appropriato, assicurando che la tua applicazione sia protetta dal miglior fusibile disponibile.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link