Scarica il documento () sui 20
Fusibili e portafusibili

Portafusibili BS88 a bassa tensione Bussmann, “british standard”

I portafusibili BS88 "british standard" della serie Bussmann di Eaton offrono soluzioni per la protezione dei circuiti altamente resistenti e affidabili per le applicazioni industriali. Disponibile una gamma completa di tensioni e correnti nominali, nonché di tipi di connessione.
Corrente nominale
6-900 amp
Tensione nominale
Fino a 700 V CA/500 V CC
Conforme a
BS88-4 e IEC 60269-4

Design affidabile

I fusibili BS88 extra-rapidi della serie Bussmann di Eaton sono prodotti consolidati e affidabili, che garantiscono la massima sicurezza relativamente alla protezione degli impianti, tramite le più efficienti ed economicamente vantaggiose soluzioni per la protezione dei circuiti.

Certificazione IEC globale

I fusibili BS88 della serie Bussmann di Eaton sono certificati per l'uso in applicazioni elettriche standard IEC.

Team di tecnici dedicato alle applicazioni con fusibili

Il team di tecnici specializzati nelle applicazioni con fusibili della serie Bussmann di Eaton farà del suo meglio per aiutarti a selezionare il fusibile più appropriato, assicurando che la tua applicazione sia protetta dal miglior fusibile disponibile.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link