Scarica il documento () sui 20
Fusibili e portafusibili

Fusibili per batterie di accumulo

I fusibili per batterie di accumulo della serie Bussmann di Eaton sono progettati specificamente per la protezione delle batterie e dei sistemi batteria. Sono in grado di interrompere le basse sovracorrenti associate con i sistemi di batterie di accumulo.

Corrente nominale
Da 63 a 500 Amp
Tensione nominale
Fino a 1500 V d.c.

I fusibili NH integrano un doppio indicatore

I fusibili NH per batterie di accumulo integrano un doppio indicatore per una rapida identificazione del fusibile in funzione.

Disponibili per opzioni di montaggio con bulloni o a coltello

I fusibili per batterie di accumulo della serie Bussman di Eaton sono disponibili con opzioni di montaggio a bulloni o a coltello per l’adattabilità sia a sistemi batteria esistenti che nuovi.

Team di tecnici dedicato per l’applicazione dei fusibili

Disponiamo di un team di esperti globali per assiterti nella selezione dei migliori fusibili per sistemi di batterie.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link