Scarica il documento () sui 20
Interruttori

Magnetotermici fino a 125A 25kA AZ

L’interruttore magnetotermico AZ è un dispositivo di protezione con sganciatore termico ed elettromagnetico disponibile nelle versioni a 1, 2, 3, 3+N e 4 poli AZ è adatto sia per le applicazioni in CA che in CC (60 V per polo) con corrente nominale da 20 A a 125 A. A seconda del tipo di dispositivo il potere d’interruzione è fino a 25 kA in conformità con la norma IEC/EN 60947-2.

VERSIONI
1, 2, 3, 3+N, 4 poli
CONFORME ALLE NORME
IEC/EN 60947-2
CORRENTI NOMINALI:
Fino a 125A

Caratteristiche principali

  • Interruttore magnetotermico di alta qualità per applicazioni industriali e applicazioni per edifici esclusivi
  • Classe di limitazione della corrente 3
  • Indicatore posizione dei contatti rosso - verde
  • Correnti nominali fino a 125 A
  • Caratteristiche di intervento B, C e D (solo B e C per la versione a 4 poli)
  • Potere d’interruzione nominale fino a 25 kA in conformità con la norma IEC/EN 60947-2
  • Le caratteristiche di isolamento soddisfano i requisiti di coordinamento dell’isolamento (distanza tra i contatti ≥ 4 mm)
  • Contatto a doppia interruzione
  • Compatibile con sbarrette di distribuzione standard
  • Gamma di accessori completa, disponibile per installazione successiva

Protezione dei cavi affidabile

Gli interruttori magnetotermici proteggono i cavi dai danni causati da sovraccarichi e cortocircuiti: In caso di pericoli dovuti a correnti elevate, lo sganciatore termico a bimetallico dell’interruttore automatico scollegherà l’alimentazione. In caso di cortocircuito, lo sganciatore elettromagnetico scollegherà tempestivamente l’alimentazione.

Una progettazione conforme agli standard e di qualità collaudata

Gli interruttori magnetotermici AZ di Eaton sono omologati e approvati in conformità alla norma IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101). Questa norma è applicabile a interruttori automatici con tensione nominale fino a 1.000 V CA o fino a 1.500 V CC.

L’interruttore modulare adatto ad ogni situazione

Gli interruttori con caratteristica di intervento B sono idonei all'impiego per la protezione di circuiti d’illuminazione e circuiti prese. Per circuiti con spunti o picchi di corrente elevati (ad esempio piccoli motori e i grossi impianti d’illuminazione) sono utilizzati interruttori con caratteristica d’intervento C. Per i carichi induttivi e capacitivi sono usati interruttori con caratteristica d’intervento D (valvole solenoidi, trasformatori ecc.).
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link