Scarica il documento () sui 20
Interruttori

Magnetotermici-Differenziali con protezione da Arco elettrico AFDD+

L'interruttore per la protezione dai guasti da arco AFDD+ offre una soluzione protettiva completa contro gli incendi provocati da archi elettrici. Esso migliora notevolmente la sicurezza relativa agli incendi domestici provocati dall'elettricità. Grazie al monitoraggio continuo dei cavi, il dispositivo rileva i guasti da arco elettrico per prevenire gli incendi elettrici residenziali. Allo stesso tempo, elimina la necessità di montaggio di tre apparecchi separati. Questo dispositivo tutto-in-uno combina le funzioni di protezione di un interruttore differenziale, un interruttore magnetotermico e un dispositivo di rilevamento guasti da arco elettrico. Ciò fornisce agli elettricisti uno strumento più efficiente per garantire la sicurezza dei clienti, mettendo a loro disposizione un dispositivo di rilevamento guasti da arco elettrico completamente conforme a tutte le norme applicabili.

AFDD e arco elettrico

Un arco elettrico si manifesta con la generazione di un arco di corrente tra due parti attive di un circuito elettrico non in contatto tra loro, generando un surriscaldamento locale con temperature alte che possono innescare un incendio. Gli archi elettrici possono essere rilevati e interrotti solo tramite dispositivi AFDD (Arc Fault Detection Device). L'interruttore per la protezione dai guasti da arco AFDD+  rileva la presenza degli archi elettrici all’interno dell’impianto sia esso in serie lungo lo stesso filo ad esempio, sia esso in parallelo fra conduttore di fase e di neutro. Scopri come la tecnologia di Eaton rileva gli archi elettrici.

Protezione dai rischi di incendio di origine elettrica
Dispositivo
tre in uno
In conformità alla
EN 62606

Sicurezza grazie alla protezione preventiva contro gli incendi causati da archi elettrici

Scopri come si verificano gli incendi elettrici e come possono essere prevenuti con efficacia. Eaton si è prefissa l’obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sui pericoli derivanti dall'energia elettrica. Maggiori informazioni

Caratteristiche principali

  • Combina tre funzioni di protezione in un solo dispositivo:
    • protezione da archi elettrici
    • protezione da sovraccarichi e corto circuiti (protezione cavi)
    • protezione differenziale
  • Facile da installare in impianti nuovi ed esistenti
  • Permette di risparmiare tempo nella risoluzione dei problemi grazie alla ripetizione dei codici errore
  • In caso di guasto viene disattivato solo il circuito finale interessato 
  • Il display integrato indica lo stato del dispositivo e la ragione del guasto:
    • visualizzazione user-friendly del codice di errore tramite LED
    • la ripetizione dei codici errore permette di risparmiare tempo nella risoluzione dei problemi
  • Il rilevamento digitale altamente sensibile dei guasti da arco elettrico supera le linee guida di prodotto applicabili e impedisce l’apertura intempestiva
  • Le sbarrette di distribuzione rendono possibile un'installazione facile e flessibile di AFDD+
  • Conforme alle linee guida della norma IEC 60364-4-42

Protezione avanzata contro gli incendi generati da archi elettrici

L'interruttore per la protezione dai guasti da arco elettrico è stato progettato principalmente per l’impiego nelle residenze private. Tuttavia, esso è adatto anche per essere utilizzato negli ospedali, negli asili nido, nelle case di riposo, nelle case di cura e in altre strutture simili. In breve, in qualsiasi struttura in cui sono presenti diversi occupanti (persone che potrebbero dormire al momento dell'incidente o semplicemente non essere consapevoli del pericolo). Esso può inoltre essere utilizzato nelle strutture in cui è difficile evacuare un gran numero di persone in un breve lasso di tempo, ad esempio nei centri commerciali, nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti. Un altro campo di applicazione dei dispositivi di rilevamento dei guasti da arco elettrico sono gli edifici che ospitano oggetti preziosi e infiammabili quali i musei o le biblioteche. Il dispositivo AFDD+ può essere installato in qualsiasi momento.

Protezione antincendio preventiva da archi elettrici con AFDD+

AFDD+ di Eaton rileva gli archi elettrici usando una tecnologia all'avanguardia per proteggere la tua casa dagli incendi elettrici. Il dispositivo offre una protezione avanzata contro gli incendi elettrici ed è conforme alla norma EN 62606. A differenza di dispositivi di sicurezza che non sono in grado di rilevare archi elettrici, AFDD+ riduce il pericolo di incendi scatenati da archi elettrici. Un arco elettrico può verificarsi in un’abitazione. AFDD+ offre una protezione preventiva contro gli archi elettrici per le case plurifamiliari, gli edifici multifunzionali e le costruzioni residenziali in generale.

Protezione tre in uno nei circuiti finali:
  • protezione da archi elettrici in serie e in parallelo
  • protezione da sovraccarichi e corto circuiti
  • protezione differenziale

I pericoli generati dagli archi elettrici

In Europa oltre il 25 % di tutti gli incendi sono causati da guasti elettrici. L’apparecchiatura di protezione tradizionale difende le case dagli incendi in generale, ma non dagli incendi causati da archi elettrici, i quali possono verificarsi in qualsiasi abitazione. I guasti da arco elettrico e gli incendi che sono in grado di scatenare possono derivare da molteplici cause: cavi incastrati o danneggiati, animali domestici e roditori che masticano l'isolamento, terminali allentati, danni all'isolamento a causa di chiodi e viti, cavi obsoleti, cavi rotti o interrotti, radiazioni UV, spine e cavi piegati, nonché cavi sovradimensionati e installati in modo errato. AFDD+ di Eaton protegge dagli incendi elettrici rilevando per tempo gli archi elettrici che si verificano nel cablaggio della tua casa.

Tipi e memoria errore

  • Tipo -A: Protegge da correnti residue in CA e correnti in CC pulsanti non stabilizzate
  • Tipo -Li/A: Come il tipo -A, ma in aggiunta offre un ritardo sul tempo di intervento. Molto affidabile contro gli interventi indesiderati.

Memoria errori: AFDD+ registra l’ultima causa di intervento al verificarsi di un arco elettrico. Spegnendo il dispositivo, tenere premuto il tasto “T” (test) mentre viene riarmato, in questo modo è possibile visualizzare la casa dell’ultimo guasto verificatosi.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link