Scarica il documento () sui 20
Protezione dei circuiti

Interruttore aperto - serie IZMX/INX

La serie IZMX/INX di Eaton soddisfa le necessità di distribuzione di energia in bassa tensione e le crescenti richieste di nuovi materiali e costruzioni personalizzate. Le misure compatte permettono l’ottimizzazione dell’utilizzo dello spazio migliorando l’efficienza dei componenti integrati. Le due misure compatte disponibili offrono la possibilità di utilizzare quadri elettrici di dimensioni più contenute. Il design modulare e gli accessori compatibili offrono la possibilità di una semplice integrazione dei pannelli e dei quadri elettrici. 

La gamma offre funzionalità di alto livello e capacità di comunicazione con prestazioni eccellenti. La serie IZMX/INX è in grado di soddisfare le necessità di qualsiasi cliente combinando un alto potere d’interruzione con un’ampia possibilità di funzionalità di intervento e di sistemi di comunicazione integrabili.

semplice
Installazione facile e veloce
affidabile
sicurezza aumentata
smart
affidabilità e diagnostica

La tecnologia moderna per interruttori riduce i costi di sistema

Caratteristiche principali

  • La moderna tecnologia degli interruttori riduce i costi di sistema
  • Unità di comando multifunzione di alta qualità 
  • PXR può essere utilizzato attraverso il software PXPM in grado di offrire funzionalità migliorate come controllo completo, collaudo professionale e risoluzione dei guasti.
  • Compatibile con Profibus, Ethernet e Modbus TCP/IP
  • Design semplificato con 2 sole grandezze disponibili
  • Collegamento semplice e flessibile grazie ai terminali rotabili di 90° e alle opzioni di collegamento disponibili.
  • Il software di Eaton offre funzionalità di collaudo, di manutenzione e di personalizzazione semplificati con minori sforzi e in meno tempo 
  • L’interfaccia migliorata offre la possibilità di visualizzazione e di modifica delle impostazioni d’intervento in remoto
  • Le dimensioni compatte dell’interruttore, permettono di ottimizzare l’impiego dello spazio disponibile.
  • Il design modulare e gli accessori compatibili offrono la possibilità di una semplice integrazione nei quadri elettrici

Soluzioni individuali in combinazione con IZMX

Con l’aggiunta di soluzioni individuali, gli interruttori IZMX forniscono una maggiore protezione sia per i sistemi che per il personale in caso di malfunzionamento. Inoltre riduce i rischi di interruzioni indesiderate di funzionamento. Queste soluzioni comprendono:
  • ARMSTM
  • ARCON®
  • Selettività di zona
  • Commutazione da remoto
  • Esecuzione dei test e creazione documenti con PXPM

Per soluzioni economicamente vantaggiose e ottimizzate

IZMX16 è l’interruttore aperto più compatto al mondo della sua categoria – tutto questo senza nessuna perdita di prestazioni. Grazie alle sue dimensioni compatte permette all'utente di creare concetti innovativi, come l’installazione di due interruttori automatici,uno affiancato all'altro, all'interno di una sezione del quadro di larghezza 600 mm. Questo permette di ottenere una configurazione dai costi più contenuti e, in aggiunta, aiuta a ridurre l’ingombro dello spazio d’installazione. Nel caso in cui sia richiesta la possibilità di commutazione da remoto, è prevista la possibilità di installazione di un motore per il caricamento del meccanismo a molla e di alcune bobine magnetiche per il comando per la chiusura e apertura dell’interruttore. Più prestazioni in meno spazio sono semplicemente impossibili.

IZMX40 è un interruttore aperto fino a 4000 A, con un ingombro di un interruttore da 3200 A ,senza la necessità di installare nessuna estensione di sbarre per la connessione. I test effettuati per il montaggio all'interno di quadri elettrici di Eaton confermano le eccellenti prestazioni tecniche e la perfetta compatibilità grazie al versatile sistema di connessione. La struttura modulare, le soluzioni integrate di dettaglio, nonché una gamma completa di accessori e funzioni aggiuntive semplificano l'adattamento dell'interruttore a qualsiasi applicazione richiesta. Alternativamente l’interruttore può essere predisposto dalla fabbrica con tutti gli accessori richiesti – senza nessun costo aggiuntivo.

La piattaforma per sganciatori di ultima generazione - Power Xpert Release (PXR)

Il display ad alta risoluzione con matrice a punti è stato migliorato per poter essere sempre attivo, visualizzando costantemente lo stato della selettività di zona (ZSI), le condizioni della batteria e la corrente nominale In. È possibile trasferire tutti i dati tramite Modbus, Profibus o Ethernet. È inoltre prevista la possibilità di impostare una password per evitare modifiche non autorizzate. Inoltre è stato aggiunto un codice QR per un’identificazione semplificata e per l’accesso alle informazioni aggiuntive.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com