Scarica il documento () sui 20
Protezione da sovratensioni

Eaton Protection Box

Eaton Protection Box è uno dei migliori dispositivi multipresa a protezione delle sovratensioni nella sua categoria per apparecchiature di importanza primaria installate all’interno di ambienti domestici e professionali.

Topologia
Dispositivo avanzato di protezione da sovratensione
Prese
1/6/8 prese - formato DIN & FR
Formato
Desktop

Alto livello di protezione da sovratensioni

Il design avanzato di Eaton Protection Box è conforme allo standard internazionale per la protezione da sovratensioni IEC 61643-11. È progettato per proteggere le apparecchiature esposte a sovratensioni, interferenze e dagli effetti indiretti delle fulminazioni.

Caricatore USB

Le Protection Box 6 USB, 6 USB Tel@, 8 USB Tel@ dispongono di due porte USB (2.4A max) per la ricarica di qualsiasi dispositivo mobile (telefoni cellulari, tablet ecc.)

Garanzia per le apparecchiature collegate

Eaton include una garanzia gratuita per tutta l’apparecchiatura collegata, (solo per i Paesi dell’UE e per la Norvegia). Il prezzo di vendita include questa garanzia per tutta la gamma Protection Box (fino a 50000 € nei modelli a 8 prese), con copertura dei danni causati da malfunzionamenti nella protezione da sovratensioni.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close