L'UPS Eaton 93E offre una protezione dell'alimentazione semplice ed efficace per le applicazioni elettriche e IT. Offre un costo totale di proprietà (TCO) inferiore grazie a una combinazione di rendimento energetico, elevata affidabilità e ingombro ridotto. L'UPS Eaton 93E è una soluzione ideale per edifici commerciali e infrastrutture tecniche, nonché per data center di piccole e medie dimensioni che richiedono una protezione altamente affidabile.
Nello strumento di confronto è possibile inserire un massimo di 4 elementi per ogni sessione.
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.
Copiato negli appunti
È necessario inserire almeno 2 elementi per avviare lo strumento di confronto.
Sorry, we can't get that information right now.
Phases in/out |
3:3 |
Power range |
15 - 200 kVA |
Number of power modules |
1 |
Available voltage levels (line to line) |
208 V, 230 V, 380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 480 V, 690 V |