Scarica il documento () sui 20
Distribuzione dell’alimentazione IT – PDU, ATS e Bypass

FlexPDU di Eaton

Queste unità PDU di base con montaggio rack sono versatili, le prese multiple flessibili sono pensate per fornire più possibilità di collegamento quando si utilizzano UPS con montaggio rack. La serie FlexPDU è compatibile con qualsiasi UPS sotto i 3 kVA. Queste unità PDU offrono molteplici opzioni di montaggio per gli alloggiamenti rack, per il montaggio a muro o per il collegamento sul retro di un UPS.

Collega più dispositivi

Amplia il numero di dispositivi che è possibile collegare ad un unico UPS

Possibilità di montaggio multiplo

Possibilità di montaggio su rack, a muro o sul retro di un UPS Eaton in tre diversi modi
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link