Scarica il documento () sui 20
Alimentazione di backup, UPS, & Protezione da sovratensioni, distribuzione dell’energia per ambienti IT

UPS Eaton Ellipse PRO

L’UPS Eaton Ellipse PRO 650-1600VA è un UPS line-interactive progettato specificamente per proteggere le postazioni lavorative con applicazioni critiche. Ellipse PRO è dotato di un display LCD che mostra in tempo reale lo stato e le misurazioni. Dispone inoltre di uscite di potenza EcoControl, che consentono un risparmio energetico fino al 20% e una riduzione avanzata delle sovratensioni (ASR) che soddisfa pienamente i requisiti della norma IEC 61643-1.

Potenza nominale
650 VA - 1600 VA
Topologia
Line-Interactive
Formato
Tower

Display LCD

Il display LCD offre informazioni chiare sullo stato dell’UPS e sulle misurazioni. Rende inoltre possibile la configurazione semplice delle impostazioni dell’UPS

Funzione EcoControl

Disattiva automaticamente le periferiche quando il dispositivo master è spento, taglia il consumo di energia di un massimo del 20%.

Super sottile

Design supersottile semplifica l’installazione negli uffici: le opzioni di installazione comprendono il formato verticale sotto la scrivania, orizzontale sotto il monitor, montaggio rack 19” (kit 2U disponibile su ordinazione) e montaggio a parete (kit disponibile su ordinazione).
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close