Scarica il documento () sui 20
Distribuzione dell’alimentazione IT – PDU, ATS e Bypass

Eaton ATS (Commutatore di trasferimento automatico)

L'ATS di Eaton offre una soluzione conveniente per i clienti che desiderano aggiungere ridondanza di potenza ad apparecchiature di rete come switch e router. Questo commutatore di trasferimento automatico di potenza è in grado di alimentarli da due diverse fonti. Se una delle fonti subisce un guasto, la fonte alternativa verrà attivata senza interruzioni nell’attrezzatura collegata. ATS di Eaton può essere collegato a più dispositivi contemporaneamente permettendo di evitare costose fonti di alimentazione ridondanti.

Compatto

Formato Rack 1U

Connettività di rete

I sistemi ATS 16 Netpack e ATS 30 forniscono connettività di rete permettendo agli utenti di accedere, configurare e gestire le unità da posizioni remote.

Pannello LCD

Lo schermo LCD del sistema ATS 16 consente di effettuare operazioni di misurazione e configurazione di base.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link