Scarica il documento () sui 20
Alimentazione di backup, UPS, & Protezione da sovratensioni, distribuzione dell’energia per ambienti IT

UPS Eaton 9SX Gen2

L’UPS Eaton 9SX Gen2 5-11kW offre le più efficienti funzionalità di gestione e la più elevata potenza nominale del settore, per le applicazioni nei data center, nel settore IT distribuito, nelle reti edge, negli armadi di rete e nelle sale server. Grazie alla compattezza di questo UPS, potrai ridurre sia l’ingombro che il consumo energetico (fino a 11 kW in 4U con certificazione Energy-Star), tutto questo con una potenza dell'11% in più rispetto al modello precedente. Utilizza l'apprendimento automatico per la notifica predittiva in caso di necessità di sostituzione della batteria prima che si verifichino interruzioni. Eaton 9SX Gen2 è compatibile con la scheda di rete Gigabit con protezione dalle minacce informatiche e con la suite software Brightlayer Datacenter integrata.
Potenza nominale
Da 5 a11 kW
Efficienza
97,2% nell’unità da 11kW
Più potenza, minor spazio
Tecnologia Wide-bandgap (WBG)

UPS 9SX Gen2 Ottimizza il tuo spazio con una maggiore densità di potenza

Ingombro ridotto con una densità di potenza fino a 11kW in sole 4U e 6kW nel formato 3U.

Risparmia sui costi legati al consumo energetico e al raffreddamento dei dispositivi grazie al nostro UPS certificato Energy Star.

Fino al 97,2% di efficienza per l’unità da 11kW grazie ai componenti dell’elettronica di potenza di nuova generazione.

Funzionalità di connettività avanzata di ultima generazione

Connettività migliorata grazie alla scheda di rete opzionale Network-M3 (Gigabit Network Card), con funzionalità avanzate di protezione dagli attacchi informatici. Gestisci da remoto la tua installazione, comprese le impostazioni degli UPS e gli aggiornamenti del firmware. L’UPS 9SX Gen2 è perfettamente integrabile con tutte le soluzioni digitali della nostra suite Brightlayer Data Centers.

Possibilità di connettere un numero maggiore di apparecchiature.

L’UPS 9SX Gen2 offre un numero maggiore di uscite rispetto alle versioni precedenti, consentendo il collegamento di un numero maggiore di apparecchiature. Per i modelli da 5/6 kVA, sono disponibili 3 prese tipo C19 e 8 prese tipo C13, mentre i modelli da 8/11 kVA offrono 4 prese tipo C19 e 8 prese tipo C13. Potrai disporre della massima flessibilità per qualsiasi esigenza della tua infrastruttura di alimentazione.

Tecnologia rivoluzionaria per la gestione delle batterie

La nuova tecnologia ABM+ di Eaton offre funzionalità di analisi predittiva per individuare con maggiore precisione lo stato di salute della batteria e il momento migliore per una sostituzione semplice e a caldo, in base all'utilizzo e alle condizioni effettive. Potrai evitare i tempi di inattività imprevisti e le spesesuperflue dovute alle sostituzioni anticipate dei componenti. Il software di gestione della batteria ABM+ aumenta il ciclo di vita fino al 50%.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link