Scarica il documento () sui 20
Alimentazione di backup, UPS, & Protezione da sovratensioni, distribuzione dell’energia per ambienti IT

UPS industriale Eaton 9PHD

L’UPS Eaton 9PHD Industriale è una soluzione UPS affidabile, efficiente e all’avanguardia che può essere configurata per un’ampia gamma di applicazioni industriali. Porta i vantaggi della moderna tecnologia UPS modulare basata su IGBT nel settore industriale, offrendo il più basso costo totale di proprietà nella sua gamma di potenza.

Topologia
Online (IGBT)
Potenza nominale
30 – 200 kW
Efficienza
97%

Affidabile.

L’assenza improvvisa di alimentazione in applicazioni critiche industriali può causare qualsiasi conseguenza: da una battuta d'arresto economica ad un danno fisico o, nel peggiore dei casi, la perdita di vite umane. L’affidabilità è il requisito numero uno di UPS per il settore industriale. L’UPS 9PHD Industriale di Eaton assicura la fornitura affidabile di energia pulita senza interruzioni per mantenere in funzione i carichi critici in qualsiasi situazione. L’affidabilità significa sicurezza.

Efficiente.

L’affidabilità dell’UPS è essenziale per garantire la continuità delle operazioni e le prestazioni finanziarie. L’alto rendimento (fino al 97% in modalità doppia conversione) significa un inferiore consumo di energia dovuto al riscaldamento, con la conseguente riduzione dell’energia utilizzata per il raffreddamento. Questo si traduce in minori costi e minori emissioni. Il rendimento dell’UPS Industriale Eaton 9PHD permette di risparmiare denaro, peso, spazio e di proteggere l’ambiente.

Versatile.

In qualsiasi modo si modifichino le condizioni - e a qualsiasi velocità questo avvenga- l’UPS Industriale 9PHD di Eaton è progettato per mantenere l’alimentazione costante, ininterrotta e pulita. Questa resilienza leader sul mercato è il risultato di tecnologie avanzate all’interno dell’UPS Eaton 9PHD. Con un’ampia gamma di funzioni aggiuntive opzionali, l’unità è costruita per andare incontro a requisiti esigenti sia a terra che in mare.

Le tecnologie Eaton a risparmio energetico

Controlla i tuoi costi utilizzando le tecnologie Eaton a risparmio energetico
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

UPS industriale Eaton 9PHD 30-200 kW specifiche tecniche

UPS industriale Eaton 9PHD 100 kW

UPS industriale Eaton 9PHD 100 kW

Phases in/out 
3:3 
Power range 
30-100 kW
Number of power modules  
1 - 2 
Available voltage levels (line to line) 

208 V, 230 V, 380 V, 400 V,

415 V, 440 V,  480 V, 690 V 

IP class
IP23 / IP33 / IP54
UPS industriale Eaton 9PHD 200 kW

UPS industriale Eaton 9PHD 200 kW

Phases in/out 
3:3 
Power range 
80-200 kW
Number of power modules  
2 - 4
Available voltage levels (line to line) 

208 V*, 230 V*, 380 V, 400 V,

415 V, 440 V, 480 V, 690 V*

IP class
IP23 / IP33 / IP54
  *up to 100kW

Immagini dei prodotti

Scarica i link
X
Download Close