Scarica il documento () sui 20
Alimentazione di backup, UPS, & Protezione da sovratensioni, distribuzione dell’energia per ambienti IT

UPS Eaton 93T

L'UPS 93T riduce i costi totali di proprietà ottimizzando i tempi di funzionamento, la resilienza, l’affidabilità, la sicurezza e l’efficienza grazie agli oltre 60 anni di esperienza di Eaton nel settore. Questo UPS è ideale per le applicazioni IT, come i data center di piccole dimensioni, le sale server e le applicazioni critiche come quelle commerciali, istituzionali, finanziarie, sanitarie, governative e industriali.
TOPOLOGIA
Online
POTENZA NOMINALE
da 15 kVA a 80 kVA
EFFICIENZA IN DOPPIA CONVERSIONE ONLINE
96 %

Tutto ciò che un UPS ti può offrire

Eaton 93T UPS Image

Gamma di potenza: 15 - 30 kVA

Dimensioni: 380 (l) * 740 (p) * 1328 (a)

Eaton 93T UPS Image

Gamma di potenza: 40 kVA

Dimensioni: 380 (l) * 740 (p) * 1575 (a)

Eaton 93T UPS Image

Gamma di potenza: 60-80 kVA

Dimensioni: 500 (l) * 822 (p) * 1750 (a)

Compatibili con le tecnologie del futuro

La rapida diffusione dei servizi cloud, la costante evoluzione delle tecnologie IT, la maggiore attenzione all'impatto ambientale e la complessità delle applicazioni critiche richiedono soluzioni di protezione dell’alimentazione ancora più efficienti, resilienti, scalabili e sicure. Il nuovo livello di efficienza offerto dall'UPS Eaton 93T riduce al minimo i costi totale di proprietà, massimizzando la sicurezza e la resilienza, sia a livello di infrastruttura che di apparecchiatura IT, offrendo la massima disponibilità di servizio e garantendo la continuità delle attività.

Costi totali di proprietà

Le tecnologie di Eaton sono progettate per garantire la massima efficienza, supportandoti a ridurre sigificativamente le spese totali di proprietà e operative. L'UPS Eaton 93T offre un’efficienza di funzionamento superiore al 96% e garantisce un ritorno sull’investimento in soli 3 anni. Energy Saver System di Eaton (ESS) ottimizza i livelli di efficienza elevandoli fino al 99%. ESS è il più avanzato e affidabile sistema di gestione dell’energia disponibile sul mercato, con alle spalle molti anni di impiego e un’ampia base di installazioni.

Più potenza reale all’interno di un UPS più compatto

L'UPS Eaton 93T massimizza la potenza reale disponibile e richiede un ingombro inferiore del 20% rispetto agli altri UPS della sua categoria. Con la batteria interna opzionale fino a 80 kVA, eliminerai la necessità di una batteria esterna, ottenendo un ulteriore risparmio sui costi e sull’ingombro.

Continuità di servizio senza interruzioni

L'UPS Eaton 93T è progettato per un'alimentazione pulita, affidabile e senza interruzioni. Grazie alle sue avanzate tecnologie integrate, l'UPS Eaton 93T sarà in grado di soddisfare qualsiasi tua esigenza eliminando il singolo punto di guasto.

Gestione delle prestazioni di livello mondiale

L'UPS Eaton 93T si integra perfettamente con le soluzioni digitali Eaton Brightlayer, offrendo una gestione delle prestazioni di primissimo livello. È dotato di funzioni operative e di gestione intelligenti che consentono di sfruttare le informazioni sui dati per monitorare, gestire e ottimizzare le prestazioni.

Secure by Design

La sicurezza informatica è al centro della nostra filosofia “secure by design”. La sicurezza informatica è integrata in tutti prodotti e le piattaforme Intelligent Power di Eaton disponibili sul mercato.

Eaton Cyber Secured Monitoring

Il sistema è monitorato 24/7 da un esperto Eaton. Reazione più rapida ai malfunzionamenti, report mensile completo sullo stato delle prestazioni degli UPS con analisi predittiva dei malfunzionamenti e gestione del ciclo di vita.

Servizi di assistenza flessibili per le tue necessità

Offriamo piani di servizio flessibili che si adattano alle vostre esigenze, come la manutenzione dell'UPS, l'assistenza tecnica e il pronto intervento.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link