Scarica il documento () sui 20
Alimentazione di backup, UPS, & Protezione da sovratensioni, distribuzione dell’energia per ambienti IT

UPS EATON Marine 93PS

Proteggi ciò che più conta per la tua attività, il tuo equipaggio, il carico e la reputazione della tua azienda. L’UPS 93PS Marine di Eaton è progettato per farlo, assicurando la continuità della tua attività anche nell’esgiente ambiente navale. L’UPS 93PS Marine di Eaton è stato progettato per essere il più facile da implementare, il più semplice da mantenere e il più economico da far funzionare.

Approvazioni
DNV-GL
Potenza nominale
8 - 40 kW
Efficienza
96%

Il più semplice da implementare.

L’UPS 93PS Marine è stato progettato per essere installato facilmente grazie alla protezione backfeed integrata, ai fusibili di bypass ultrarapidi e alle opzioni per l’impiego di trasformatori interni preinstallati e collaudati in fabbrica, i quali permettono di ridurre l’ingombro e il lavoro sucessivo di cablaggio del 50%. È inoltre progettato per risparmiare spazio a bordo, detiene infatti il minor ingombro della categoria e la migliore densità di potenza a confronto con gli UPS di pari potenza.

Manutenzione senza sforzi.

L’UPS Eaton 93PS Marine contiene una serie di funzioni che rendono ancora più semplice l’implementazione, la gestione e la manutenzione per i costruttori di navi e l’equipaggio. Tra queste troviamo la gestione e il monitoraggio in remoto, la copertura mondiale dell’assistenza tecnica Eaton 24/7, formazione e strumenti per la manutenzione in autonomia, ad esempio i moduli di alimentazione ‘Hot Swap’ e la possibilità di effettuare tutte le operazioni di manutenzione dalla parte frontale dell’UPS, permettendo in questo modo di completarle in pochi minuti.

Funzionamento economico.

La gamma 93PS Marine incorpora tecnologie Eaton leader sul mercato, che permettono di ottenere i più alti livelli di rendimento del settore (96% in doppia conversione) con il minore costo totale di proprietà. Scegliere un UPS di ultima generazione invece di un modello precedente fornisce un risparmio del 40% nelle operazioni e riduce l’impronta di carbonio della nave di 400 barili di diesel marino per UPS.

Le tecnologie Eaton a risparmio energetico

Controlla i tuoi costi utilizzando le tecnologie Eaton a risparmio energetico
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

UPS Eaton 93PS Marine 8-40 kW specifiche tecniche

UPS Eaton 93PS Marine 20 kW

UPS Eaton 93PS Marine 20 kW

Fasi in ingresso/uscita 
3:3 
Gamma di potenza 
 

8-20 kW
Numero di moduli di alimentazione 
1
Livelli di voltaggio disponibili (anche con trasformatori interni) 

208 V, 230 V, 380 V, 400 V,

415 V,  440 V, 480 V, 690 V

UPS Eaton 93PS Marine 40 kW

UPS Eaton 93PS Marine 40 kW

Fasi in ingresso/uscita 
3:3 
Gamma di potenza 
 

8-40 kW
Numero di moduli di alimentazione 
2
Livelli di voltaggio disponibili (anche con trasformatori interni) 

208 V, 230 V, 380 V, 400 V,

415 V, 440 V, 480 V, 690 V

Immagini dei prodotti

Scarica i link
X
Download Close