Scarica il documento () sui 20
Alimentazione di backup, UPS, & Protezione da sovratensioni, distribuzione dell’energia per ambienti IT

UPS Eaton 5SC

L’UPS Eaton 5SC offre una protezione line-interactive economica e affidabile per i server di piccole imprese con qualsiasi tipo di vincolo di installazione. A completamento della nostra gamma di leader del settore UPS, il 5SC include un display LCD per lo stato e le misurazioni in tempo reale, implementa soluzioni di gestibilità compatibili con la maggior parte delle piattaforme IT e fornisce un'uscita sinusoidale per la compatibilità con le apparecchiature IT più sensibili. L’UPS Eaton 5SC offre una protezione line-interactive economica e affidabile per i server di piccole imprese con qualsiasi tipo di vincolo di installazione. A completamento della nostra gamma di leader del settore UPS, il 5SC include un display LCD per lo stato e le misurazioni in tempo reale, implementa soluzioni di gestibilità compatibili con la maggior parte delle piattaforme IT e fornisce un'uscita sinusoidale per la compatibilità con le apparecchiature IT più sensibili.
Topologia
Line-interactive
Potenza nominale
500-3000 VA
Formato
Rack / Tower

Interfaccia LCD

L’interfaccia LCD offre una visione chiara dello stato dell’ UPS, mostrando parametri quali la tensione di ingresso e di uscita, il livello del carico e della batteria, oltre all’autonomia stimata. Le funzionalità essenziali di configurazione sono disponibili anche per la tensione di uscita, l’allarme acustico e la sensibilità.

Ampia funzionalità di comunicazione

5SC offre connettività USB e seriale. La porta USB è conforme a HID per l’integrazione automatica sui sistemi operativi Windows, Mac e Linux. Nei modeli rack e R/T è disponibile uno slot per una scheda di gestione di rete aggiuntiva. Il pacchetto software Intelligent Power di Eaton assicura la compatibilità con la maggior parte dei sistemi operativi e comprende il software per la virtualizzazione.

Flessibilità

5SC è disponibile in diversi formati. Modelli Tower per l’integrazione semplice in ambienti con spazio limitato. I modelli rack per essere sistemati anche in armadi profondi 500 mm, a due montanti o montaggio a parete. I modelli R/T possono essere installati sia in modalità tower che rack.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close