Scarica il documento () sui 20
Backup power, UPS, surge & IT power distribution

UPS EATON 5E Gen2

L’UPS 5E Gen2 di Eaton combina prestazioni elevate e qualità comprovata con un prezzo accessibile per offrire una protezione economicamente vantaggiosa e affidabile contro i black out e le fluttuazioni della qualità della corrente. Adatta sia per le applicazioni residenziali che per l’utilizzo con apparecchiature di piccole aziende e ambienti professionali, quest’ultima versione della nostra linea di UPS interattivi 5E adesso offre anche l’adattabilità a tutti i formati di uscite nazionali, la possibilità di disporre di batterie permanentemente cariche (anche da spente) e la capacità di avviarsi senza collegamento alla rete principale (avviamento a freddo). La conformità con i standard di sicurezza internazionali più recenti è garantita da una certificazione esterna da TÜV (CB reposrt)
Topologia
Line-interactive
Potenza nominale
550-2200 VA
Formato
Tower/Desktop

Facile connessione e protezione dell'applicazione

L'UPS 5E Gen2 di Eaton si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di spina locale per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali grazie all'ampia gamma disponibile di connettori nazionali disponibili (4 o 6 IEC e 2 o 4 per FR, DIN/IT, BS).

Maggiore tolleranza per le fluttuazioni di tensione

Diversi fattori possono causare alterazioni alla tensione di rete in qualsiasi momento. La tecnologia AVR (Automatic Voltage Regulation) con topologia line-interactive double-boost offre un intervallo di tensione in ingresso più ampio (sottotensione e sovratensione: 140 – 300 V) per risparmiare l’energia della batteria in caso di blackout.

Funzionamento silenzioso per una migliore esperienza di utilizzo

Una caratteristica fondamentale negli ambienti residenziali per garantire tranquillità, poiché le apparecchiature rumorose possono distrarre e aumentare i livelli di stress. Grazie al design privo di ventola su tutti i modelli fino a 1200 VA, l’UPS 5E Gen2 garantisce un funzionamento silenzioso.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close