Scarica il documento () sui 20
Alimentazione di backup, UPS, & Protezione da sovratensioni, distribuzione dell’energia per ambienti IT

UPS Eaton 3S Mini

Per chi lavora in smart working, per chi utilizza un dispositivo per la casa intelligente o un sistema di sicurezza a cui fa affidamento per proteggere se stesso e la famiglia, l'UPS 3S Mini è progettato per tenervi sempre collegati. Il design super compatto, il funzionamento silenzioso e l'aspetto elegante assicurano che 3S Mini si integri bene nel tuo ambiente domestico o aziendale.

Telecamera IP
fino a 5 ore di durata della batteria
Decoder TV
fino a 4 ore di durata della batteria
Estensione Wifi
fino a 2 ore di durata della batteria
Internet gateway
fino a 80 minuti di durata della batteria

Scopri come mantenere l'alimentazione disponibile con l’UPS 3S Mini 

Progettato per alimentare le apparecchiature collegate

Con opzionabili 4 tensioni di uscita, tra cui 9V, 12V, 15V e 19V e 4 connettori DC per adattarsi a una vasta gamma di dispositivi.

fino a 5 ore di durata della batteria

L'UPS 3S Mini è in grado di mantenere una telecamera IP in funzione fino a 5 ore, un decoder TV fino a 4 ore ed un internet gateway modello base fino a 80 minuti.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close