Scarica il documento () sui 20
Alimentazione di backup, UPS, & Protezione da sovratensioni, distribuzione dell’energia per ambienti IT

UPS 3S Gen 2 di Eaton

Eaton 3S fornisce alimentazione di emergenza e protezione da sovratensioni per computer desktop, reti wireless, console da gioco e altri componenti elettronici sofisticati, per la casa o l’azienda.
TOPOLOGIA
Offline
POTENZA NOMINALE
450 VA - 850 VA
FORMATO
Tower

Protezione da sovratensioni di alto livello

Eaton 3S Gen2 fornisce l’alimentazione di emergenza tramite batterie durante i blackout e protezione da sovratensioni per evitare i danni causati dai fulmini o dalle fluttuazioni della rete accidentali.

I circuiti di protezione dalle sovratensioni sono conformi alla norma internazionale IEC 61643-11. Il dispositivo di protezione da sovratensione di Eaton 3S Gen2 dispone di connessione RJ11/xDSL per proteggere i gateway Internet dai disturbi provenienti dalla linea telefonica.

Ricarica USB

I modelli 3S Gen2 700VA e 850VA offrono due porte USB da 2A per ricaricare qualsiasi dispositivo mobile (telefoni cellulari, tablet ecc.).

Design moderno

Il design piatto di 3S Gen2 permette di posizionarlo vicino ad attrezzature high-tech mantenendo un look sofisticato. Questo UPS compatto può inoltre essere installato a parete o sulla scrivania, permettendo di risparmiare ulteriore spazio.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close