Scarica il documento () sui 20
Signboards

Serie 5900 LX - Pannello di segnalazione con sirena e dispositivo di segnalazione ottica VAD

Placeholder The optical warning is provided by a highly effective LED flash that can cover an area of 8.5 x 8.5m at an installation height of 4.2m. An acoustic warning is provided by a high-power internal siren with a sound pressure of 88 dB at 1m. The device has a display that shows “FIRE ALARM” backlit by LEDs in the event of an alarm.

The IP54 Protection rating allows use in indoor and outdoor environments including damp, dusty settings. The 5900 LX Wall series complies with EN54-23 (optical part) and EN54-3 (acoustic part).
Tre versioni disponibili
Segnalazione ottica, acustica e ottica/acustica
Certificato
Secondo EN54-3 e EN54-23
Accessori
Pittogrammi alternativi disponibili in diverse lingue

Caratteristiche principali

  • Versioni approvate EN54
  • Versioni IP21, IP54, IP65
  • Fino a copertura di 11 m x 11 m (EN54-23)
  • Modelli a basso consumo
  • Opzione di fissaggio a filo
  • Segnalazione ottica, acustica e ottica/acustica
  • Standard EU per applicazioni contro gli incendi EN1155
  • Pittogrammi alternativi disponibili in diverse lingue

Esperienza, innovazione e qualità da 30 anni al tuo servizio

La gamma di prodotti di segnalazione & allarme di Eaton si fonda su anni di esperienza come leader nel mercato dei dispositivi di protezione antincendio & evacuazione sicura. La gamma di componenti CSA include alimentatori, elettromagneti, pannelli di segnalazione ottico acustici per allarme incendio, pulsanti manuali, sirene e campane. Tutti i dispositivi sono accompagnati dalla certificazione CPR riconosciuta da laboratori internazionali.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Codici prodotto

PANNELLO DI SEGNALAZIONE ANTINCENDIO CON LAMPEGGIATORE CERTIFICATO EN54-23 - IP54 5945-CSA  
PANNELLO DI SEGNALAZIONE ANTINCENDIO CON SIRENA CERTIFICATO EN54-3 - IP54 5955-CSA  
PANNELLO DI SEGNALAZIONE ANTINCENDIO CON SIRENA CERTIFICATO EN54-3 & LAMPEGGIATORE CERTIFICATO EN54-23 - IP54 5965-CSA  
Scarica i link