Scarica il documento () sui 20
Signboards

Serie 5500 - Pannello di segnalazione ottico acustico

Il modello serie 5500 è un pannello di segnalazione ottico acustico ideale per tutti i tipi di condizioni di rischio, come ad esempio incendi, allagamenti, fughe di gas e in tutti i casi in cui è necessario prevedere informazioni visive e acustiche.

Il grado di protezione IP65 ne consente l'utilizzo in ambienti interni ed esterni, inclusi ambienti umidi e polverosi. I pannelli di allarme serie 5500 sono dotati di un sistema di illuminazione a LED altamente visibile e buzzer con elevata pressione sonora. Tutte le versioni vengono fornite con la dicitura "ALLARME INCENDIO", sebbene sia possibile ordinare altre diciture, anche in altre lingue, come accessorio. 

I pannelli luminosi serie 5500 non sostituiscono i dispositivi di allarme ottica e acustica all’interno di impianti di rivelazione incendio.

Ideale per tutte le condizioni di rischio
Incendi, allagamenti, fughe di gas ecc.
Materiale del contenitore
Termoplastica bianca autoestinguente
Prestazioni del buzzer
Elevata potenza sonora

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione IP65 
  • Retroilluminazione a LED
  • Luce fissa o intermittente
  • Alimentazione 12/24 Vdc

Esperienza, innovazione e qualità da 30 anni al tuo servizio

La gamma di prodotti di segnalazione & allarme di Eaton si fonda su anni di esperienza come leader nel mercato dei dispositivi di protezione antincendio & evacuazione sicura. La gamma di componenti CSA include alimentatori, elettromagneti, pannelli di segnalazione ottico acustici per allarme incendio, pulsanti manuali, sirene e campane. Tutti i dispositivi sono accompagnati dalla certificazione CPR riconosciuta da laboratori internazionali.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Codici prodotto

PANNELLO DI SEGNALAZIONE OTTICO ACUSTICO - IP65 O-5555-CSA  
Scarica i link