Scarica il documento () sui 20
Signboards

Serie 5000 - Pannello di segnalazione ottico acustico per ambienti interni

Il modello serie 5000 è un pannello di segnalazione ottico acustico IP40 con segnalatore acustico integrato, ideale per tutti i tipi di condizioni di rischio come incendi, allagamenti, fughe di gas ecc. e in tutti i casi in cui si richiedono informazioni visive e acustiche.

Il design elegante e piacevole è ideale per le installazioni in hotel, negozi, centri commerciali e cinema. I pannelli di segnalazione serie 5000 sono disponibili con sistema di illuminazione a LED altamente visibile e buzzer con elevata pressione sonora.

Tutte le versioni vengono fornite con la dicitura "ALLARME INCENDIO", sebbene sia possibile ordinare altre diciture, anche in altre lingue, come accessori. I pannelli serie 5000 non sostituiscono i i dispositivi di segnalazione ottica e acustica all’interno di impianti di rivelazione incendio.

materiale del contenitore
Termoplastica bianca autoestinguente
Prestazioni del buzzer
Elevata potenza sonora
Ideale per tutte le condizioni di rischio
Incendi, allagamenti, fughe di gas ecc.

Caratteristiche principali

  • Alimentazione 12/24 Vdc
  • Luce fissa o intermittente
  • Retroilluminazione a LED
  • Design semplice ed elegante
  • Grado di protezione IP40

Esperienza, innovazione e qualità da 30 anni al tuo servizio

La gamma di prodotti di segnalazione & allarme di Eaton si fonda su anni di esperienza come leader nel mercato dei dispositivi di protezione antincendio & evacuazione sicura. La gamma di componenti CSA include alimentatori, elettromagneti, pannelli di segnalazione ottico acustici per allarme incendio, pulsanti manuali, sirene e campane. Tutti i dispositivi sono accompagnati dalla certificazione CPR riconosciuta da laboratori internazionali.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Codici prodotto

PANNELLO DI SEGNALAZIONE OTTICO ACUSTICO O-5055-CSA  
Scarica i link