La possibilità di utilizzare questo segnalatore acustico con una potenza assorbita pari a 3mA, ne favorisce l’utilizzo in impianti convenzionali con uscite di potenza limitata.
Dai locali commerciali alle piattaforme petrolifere off-shore, gli allarmi acustici costituitscono tipicamente il metodo principale di segnalazione di pericolo.
Eaton dispone di un archivio di oltre 100 segnali acustici di allarme standard nel settore per garantire che la segnalazione di pericolo venga riconosciuta senza difficoltà. I messaggi di allarme vocale sono disponibili in più lingue per l'evacuazione, la sicurezza o la protezione in caso d'incendi.
*(IHS Markit, 2018).
| Squashni micro base segnalatore, bianca | 812007FULL-0108X |
| Squashni micro base segnalatore, rossa | 812008FULL-0109X |
| Squashni base micro segnalatore, base bianca con coperchio | 587011FULL-0110X |
| Squashni micro base segnalatore, base rossa con coperchio | 587012FULL-0111X |
| Squashni micro custodia bianca (confezione da 5) | 590032FULL-0098 |
| Tensione: | 12 VDC |
| Corrente: | 5,5mA (impostato su basso) 15mA (impostato su alto) |
| Potenza del suono: | 90dB(A) (impostato su basso) 97dB(A) (impostato su alto) |
| Toni: | 4 |
| Controllo del volume: | Impostazione alto o basso |
| Monitoraggio: | Polarità inversa |
| Temperatura: | da -10°C a +55°C |
| Protezione: | IP21C |
| Costruzione: | ABS |
| Peso: | 0,15kg |
| Colore: | Rosso o bianco |