Scarica il documento () sui 20
Sottile
Progettati per essere discreti e compatti
Versatile
Compatibile con la maggior parte dei rilevatori Eaton
Certificato per la protezione antincendio
Con certificazione NF per l’utilizzo all’interno degli ospedali francesi e adatto ad ogni altro Paese.

Il basso profilo permette la segnalazione di una situazione di pericolo in modo discreto. La gamma di indicatori remoti è largamente utilizzata all’interno di strutture ospedaliere e case di cura come strumento di preavviso.

James Morgan, Global Product Manager

Massimizza la segnalazione di sicurezza attraverso gli indicatori remoti

Nonostante le dimensioni contenute, gli indicatori remoti a LED sono potenti strumenti di segnalazione degli allarmi compatibili anche con diversi rilevatori di terze parti. Possono essere impostati per la funzione di preavviso attraverso il pannello di controllo. Inoltre, possono essere impostati per la segnalazione, ad esempio, di rilevatori nascosti.

Indicatori remoti a LED per sistemi antincendio convenzionali e indirizzati

Gli indicatori remoti a LED sono compatibili con i sistemi convenzionali e autonomi per la sicurezza antincendio di Eaton e possono essere utilizzati attraverso il protollo di sistema autonomo di Eaton.

Cerftificata EN54 - La normativa antincendio che salva la vita

EN54 è lo standard europeo obbligatorio per tutte le componenti di un sistema antincendio. È stato adottato dai Paesi di tutto il mondo grazie ai severi requisiti sulla qualità del prodotto e alla necessità di testare i prodotti in laboratorio. I nostri prodotti con certificazione EN54 segnaleranno le eventuali situazioni di pericolo per salvarti la vita.

Segnalazione discreta, alta efficienza grazie all’utilizzo della tecnologia piezoelettrica

Una progettazione flessibile rende possibile il controllo indipendente della segnalazione acustica e visiva Garantiamo una completa efficienza energetica grazie alla tecnologia piezoelettrica integrata. La possibilità di installare opzionalmente un buzzer ti permette di adattare al meglio il tuo dispositivo all’ambiente di installazione.

Una storia costruita sull’innovazione e sull’eccellenza della progettazione

Fin dalla sua fondazone nel 1980, la competenza primaria di Fulleon è stata lo sviluppo di dispositivi per la segnalazione antincendio dai costi vantaggiosi, in grado di fornire la massima potenza del suono in uscita con un consumo energetico minimo. Dall’originale segnalatore acustico Roshni, con il suo trasduttore ad armatura oscillante, al segnalatore piezoelettrico Symphoni fino all’unico lampeggiatore LED LX, abbiamo lavorato per costruirci una solida reputazione grazie ai nostri progetti innovativi e alla nostra eccellenza.

Visita il resto della nostra gamma di prodotti per la segnalazione antincendio

Fidati di Eeaton – Il leader mondiale per la produzione di prodotti per la segnalazione antincendio

Dai prodotti a prova di esplosione ATEX di MEDC, fino ai segnalatori con certificazione UL di Wheelock, il nostro ampio portfolio include prodotti Cooper, Fulleon, JSB e Menvier. Questo si traduce nel fatto che 1 dispositivo per la segnalazione antincendio ogni 5 è un prodotto di Eaton*. Qualsiasi sia la tua attività o la tua applicazione, Eaton ha una soluzione.

*(IHS Markit, 2018).

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

CODICI PRODOTTO

Indicatore remoto, lenti rosse, REM/C/LED 600111FULL-0000
Indicatore remoto con ronzatore integrato, REM/C/B/LED + BUZZER  600111FULL-0000
DAGS 3000 RL NF (segnalatore / lampeggiatore), DAGS3000RL  600124FULL-0014

CARATTERISTICE TECNICHE

Tensione: 13 - 60Vdc
Corrente: 10mA @24Vdc (segnalatore & visuale (destra/sinistra))
Resistore: Suono - 60dB tipici
Temperatura: da 0°C a +60°C
Costruzione: ABS
Peso: 0,1Kg
Colore: Bianco
Controllo del volume: 20dB
Toni: 1 - Continuo
Colore lenti: Rosso
Scarica i link