Adatto per le applicazioni in ambienti chiusi ed in ambienti aperti, la versatilità della campana FB permette l’installazione in qualsiasi area.
*(IHS Markit, 2018).
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.
| 12V | |
| Campanello a solenoide elettronico, 12Vdc, Red FB/12 ROSSO | 500001FULL-0001 |
| Campanello a solenoide elettronico, 230Vac, Rosso FB/12 ROSSO | 504001FULL-4001 |
| Campanello a solenoide elettronico resistente all’acqua, 12Vdc, Red FB/12/RED/WP | 500003FULL-0003 |
| Campanello a solenoide elettronico resistente all’acqua, 24Vdc, rosso FB/24/RED/WP | 506001FULL-6001 |
| Campanello a solenoide elettronico resistente all’acqua, 230Vac, rosso FB/230/RED/WP | 508001FULL-8001 |
| 24V | |
| Campanello a solenoide elettronico 24V DC, rosso FB/024/R | 502001FULL-2001 |
| Campanello a solenoide elettronico 24V DC, grigio FB/024/G | 502002FULL-2002 |
| Campanello a solenoide elettronico resistente all’acqua 24 Volt DC, rosso, FB/024/R/WP | 506001FULL-6001 |
| Campanello a solenoide elettronico resistente all’acqua 24 Volt DC, grigio, FB/024/G/WP | 506002FULL-6002 |
| Kit per resistenza all’acqua per campanelli FB, KIT DI RESITENZA ALLE INTEMPERIE | 594001FULL-0317 |
| Tensione: | 12Vd | 24Vd |
| Corrente: | 55-65mA | 25-35mA |
| Potenza del suono: | 93-95 dB(A) | 95dB(A) (tipica) |
| Monitoraggio: | Polarità inversa (solo dc) | Polarità inversa |
| Temperatura: | -25°C ÷ +70°C | -25°C ÷ +70°C |
| Protezione: | IP21C, IP44 (WP) | IP21C, IP44 (WP) |
| Costruzione: | Campana-acciaio Corpo in policarbonato |
Campana-acciaio Corpo in policarbonato |
| Peso: | 12V - 1,1Kg 24V - 1,1Kg 230V - 1,2Kg |
24 V: 1,1Kg |
| Colore: | Campana - rossa o grigia Base - nera |
Campana - rossa o grigia Base - nera |