Scarica il documento () sui 20
Bells & chimes

CF Bell - Segnalatore acustico antincendio meccanico

Grazie al suo segnale acustico inconfondibile, la campana rimane una scelta molto diffusa all’interno di molte applicazioni come gli edifici scolastici e le fabbriche per la segnalazione generica non antincendio come il cambio delle lezioni o la fine della gironata scolastica.

Fulleon CF Bell integra un efficiente sistema di movimento a rotazione centifrugo che combina un’alta potenza di emissione del suono con un basso consumo energetico.

Disponibile nelle versioni a 12V o 24V, la sua campana meccanica da 6 pollici ha una potenza di emissione del suono fino a 95dB e può essere installato in modo semplice grazie alla base di installazione con diverse opzioni di fissaggio. 

Economica
Sirena di allarme antincendio dal costo contenuto
Versatile
Adatta al funzionamento come dispositivo di allarme in tutte le diverse applicazioni
Certificata
Sirena di allarme antincendio che soddisfa i requisisti della norma EN54-3

La nostra campana classica rimane popolare nelle installazioni antincendio tradizionali, nelle applicazioni industriali e negli edifici scolastici.

James Morgan, Global Product Manager

Un allarme che continua ad essere affidabile nel tempo

CF Bell integra un martello rotante, il quale, una volta attivato, produce un efficace ed affidabile suono. La potenza del suono in uscita, fino a 95dB(A), assicura che il segnale venga percepito in tutta l’area circostante.

Riconoscimento istantaneo, sia per le applicazioni antincendio che per le altre.

Sebbene tu stia cercando una campanella antincendio per la segnalazione in caso di allarme, esistono tante applicazioni nelle quali essa potrebbe essere utilizzata. Tra le altre applicazioni, le campane classiche sono diffuse nelle scuole per segnalare il cambio delle lezioni, durante eventi sportivi a tempo o nelle fabbriche per segnalare i cambi di turno.

EN54 - La normativa antincendio che salva la vita

EN54 è lo standard europeo obbligatorio per tutte le componenti di un sistema antincendio. È stato adottato dai Paesi di tutto il mondo grazie ai severi requisiti sulla qualità del prodotto e alla necessità di testare i prodotti in laboratorio. I nostri prodotti con certificazione EN54 segnaleranno le eventuali situazioni di pericolo per salvarti la vita.

Una storia costruita sull’innovazione e sull’eccellenza della progettazione

Fin dalla sua fondazone nel 1980, la competenza primaria di Fulleon è stata lo sviluppo di dispositivi per la segnalazione antincendio dai costi vantaggiosi, in grado di fornire la massima potenza del suono in uscita con un consumo energetico minimo. Dall’originale segnalatore acustico Roshni, con il suo trasduttore ad armatura oscillante, al segnalatore piezoelettrico Symphoni fino all’unico lampeggiatore LED LX, abbiamo lavorato per costruirci una solida reputazione grazie ai nostri progetti innovativi e alla nostra eccellenza.

Visita il resto della nostra gamma di prodotti per la segnalazione antincendio

One Eaton – Il leader mondiale per la produzione di prodotti per la segnalazione antincendio

Dai prodotti a prova di esplosione ATEX di MEDC, fino ai segnalatori con certificazione UL di Wheelock, il nostro ampio portafoglio include prodotti Cooper, Fulleon, JSB e Menvier. Questo si traduce nel fatto che 1 dispositivo per la segnalazione antincendio ogni 5 è un prodotto di Eaton*. Qualsiasi sia la tua attività o la tua applicazione, Eaton ha una soluzione.

*(IHS Markit, 2018).

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

CODICI PRODOTTO

Campana meccanica da 6 pollici 12Vdc, rossa (centrifuga) CFB6D12 RED 521301FULL-1301
Campana meccanica da 6 pollici 24Vdc, rossa (centrifuga) CFB6D24 521601FULL-1601

CARATTERISTICE TECNICHE

Tensione: 20-28Vdc
Corrente: 25mA (typica) @ 24V
Potenza suono: 95dB(A) 24V
Monitoraggio: Polarità inversa
Temperatura: da -10°C a +55°C
Protezione: IP21C
Costruzione: Campana - acciaio
Base - Policarbonato
Peso: 0,85Kg
Colore: Campana - rossa
Base - nera
Scarica i link