Scarica il documento () sui 20
Lampeggiatori con segnalatore acustico, luci stroboscopiche con sirena & unità combinate

Asserta - Gamma di segnalatori acustici indutriale & lampeggiatori

Certificata IP66, la gamma Asserta è programmata per l’utilizzo in ambienti con condizioni difficili dove la solidità è un elemento fondamentale per offrire una protezione aggiuntiva. Progettato per garantire un’installazione semplice e sicura e per assicurare la flessibilità del prodotto diminuendone le varianti.
Conforme
Adatta a tutte le applicazioni antincendio in ambienti industriali
Versatile
3 diversi toni di segnalazione fino a 120dB per la gestione delle segnalazioni in tutti gli ambienti con condizioni difficili
Affidabile
Massima visibilità degli allarmi grazie all’affidabile tecnologia Xenon

Un Asserta, diverse possibilità. La scelta è tua

La gamma Asserta ha molto da offrire. Tutto quello che devi fare è sceglierie quello perfetto per la tua applicazione:

  • 3 alloggiamenti con dimensioni diverse che si adattano a diverse applicazioni,
  • Fino a 120dB per l’utilizzo in ambienti con elevato rumore di fondo,
  • IP66 per la protezione contro le polveri,
  • 42 toni acustici con 3 diversi step di allarme per soddisfare le tue necessità,
  • Con o senza lampeggiatore.
Segnalatori acustici e lampeggiatori Asserta di Eaton

Impegnandoci per offrirti la massima flessibilità, Asserta è stato progettato per soddisfare tutte le tue necessità

La gamma Asserta è stata progettata per adattarsi a qualsiasi installazione. Disponibile come dispositivo a bassa tensione o con tensione di rete da 115-230V, è sviluppato su 3 diverse misure e offre diverse possibilità di emissione del suono per l’utilizzo negli ambienti più rumorosi. Potrai personalizzare il tuo segnalatore Asserta per soddisfare tutte le tue necessità.

Robusta ed esclusiva, la gamma Asserta è garanzia di affidabilità

Con il suo design squadrato, l’alloggiamento ABS e i componenti di fissaggio in acciaio, Asserta IP66 è perfetto per l’utilizzo in ambienti industriali. Con la funzione che permette di impostare il tempo di attesa da 5 a 40 minuti e la possibilità di controllare il lampeggiatore Xenon in modo indipendente, avrai pieno controllo sul dispositivo di allarme.

La segnalazione negli ambienti industriali può rappresentare una sfida difficile. Semplificala con Asserta

La gamma di segnalatori acustici e di lampeggiatori Asserta offre una possibilità di segnalazione a 3 step e 42 diversi toni acustici selezionabili. Inoltre, la possibilità di raggiungere una potenza di emissione del suono pari a 120dB rende il segnalatore adatto pressoché a qualsiasi applicazione industriale.

EN54 - La normativa antincendio che salva la vita

EN54 è lo standard europeo obbligatorio per tutti i componenti di un sistema antincendio. È stato adottato dai Paesi di tutto il mondo grazie ai severi requisiti sulla qualità del prodotto e alla necessità di testare i prodotti in laboratorio. I nostri prodotti con certificazione EN54 segnaleranno le eventuali situazioni di pericolo per salvarti la vita.

Il robusto alloggiamento ABS e la capacità di emissione del suono pari a 120dB hanno reso la gamma Asserta adatta all’utlizzo per la segnalazione antincendio nelle applicazioni industriali di tutto il mondo.

James Morgan, Global Product Manager

Potenti e chiaramente percepibili. Segnalano il pericolo per l’incolumità delle persone.

Dai locali commerciali alle piattaforme petrolifere off-shore, gli allarmi acustici costituitscono tipicamente il metodo principale di segnalazione di pericolo.

Eaton dispone di un archivio di oltre 100 segnali acustici di allarme standard nel settore per garantire che la segnalazione di pericolo venga riconosciuta senza difficoltà. I messaggi di allarme vocale sono disponibili in più lingue per l'evacuazione, la sicurezza o la protezione in caso d'incendi.

Icon speaker - white background.jpg

Visita il resto della nostra gamma di prodotti per la segnalazione antincendio

Una storia costruita sull’innovazione e sull’eccellenza della progettazione

Fin dalla sua fondazone nel 1980, la competenza primaria di Fulleon è stata lo sviluppo di dispositivi per la segnalazione antincendio dai costi vantaggiosi, in grado di fornire la massima pressione sonora in uscita con un consumo energetico minimo. Dall’originale segnalatore acustico Roshni, con il suo trasduttore ad armatura oscillante, al segnalatore piezoelettrico Symphoni fino all’unico lampeggiatore LED LX, abbiamo lavorato per costruirci una solida reputazione grazie ai nostri progetti innovativi e alla nostra eccellenza.

One Eaton – Il leader mondiale per la produzione di prodotti per la segnalazione antincendio

Dai prodotti a prova di esplosione ATEX di MEDC, fino ai segnelatori con certificazione UL di Wheelock, il nostro ampio portafoglio include prodotti Cooper, Fulleon, JSB e Menvier. Questo significa che 1 dispositivo per la segnalazione antincendio ogni 5 è un prodotto di Eaton*. Qualsiasi sia la tua attività o la tua applicazione, Eaton ha una soluzione.

*(IHS Markit, 2018).

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

CODICI PRODOTTO

Segnalatore acustico Asserta Maxi  
Asserta segnalatore, 24v, rosso,120dB, AS/S/24/120/R  7011124FUL-0012X 
Asserta segnalatore acustico, 24v, grigio,120dB, AS/S/24/120/R  7092272FUL-0149X
Asserta segnalatore, 24v, rosso,110dB, AS/S/24/110/R  7011114FUL-0011
Asserta segnalatore, 24v, grigio,110dB, AS/S/24/110/R  7011214FUL-0044
Asserta Maxi segnalatore e lampeggiatore , 24V, 110dB, base rossa, lenti rosse, AS/SB/24/110/R/RL 7021111FUL-0003X
Asserta Maxi segnalatore e lampeggiatore , 24V, 110dB, base rossa, lenti ambrate, AS/SB/24/110/R/RL 7021112FUL-0188X
   
Segnalatore e lampeggiatore Asserta Maxi  
Asserta segnalatore e lampeggiatore , rosso, 120dB, lenti rosse 7021121FUL-0004X
Asserta segnalatore e lampeggiatore 24V, grigio, 120dB, lenti ambrate 7092275FUL-0152X
Asserta segnalatore e lampeggiatore , rosso, 110dB, lenti rosse  7021111FUL-0003X
Asserta segnalatore/lampeggiatore , 24Vdc, rosso, 120dB, lenti rosse, AS/SB/24/120/R/RL 7021121FUL-0004X
Asserta segnalatore/lampeggiatore , 24Vdc, rosso, 120dB, lenti ambrate, AS/SB/24/120/R/RL 7021122FUL-0113X
Asserta segnalatore/lampeggiatore , 230Vac, rosso, 120dB, lenti rosse, AS/SB/24/120/R/RL 7022121FUL-0006
Asserta segnalatore/lampeggiatore , 230Vac, rosso, 120dB, lenti ambrate, AS/SB/230/R/120/AL 7022122FUL-0114
Asserta segnalatore/lampeggiatore , 230Vac, grigio, 120dB, lenti ambrate, AS/SB/230/G/120/AL 7092276FUL-0153
Asserta segnalatore/lampeggiatore , 230Vac, rosso, 120dB, lenti rosse, AS/SB/230/R/110/RL 7022111FUL-0005
   
Segnalatore acustico Asserta Maxi - Industriale  
Asserta segnalatore, 115/230Vac, rosso, 110dB AS/S/115-230/R/110 7013114FUL-0013
Asserta segnalatore, 115/230Vac, rosso, 120dB AS/S/115-230/R/120 7013124FUL-0014
Asserta segnalatore, 115/230Vac, grigio, 120dB AS/S/115-230G/120 7092274FUL-0151
Asserta segnalatore, 24Vdc, rosso, 110dB AS/S/24/110/R 7011114FUL-0011
Asserta segnalatore, 24Vdc, grigio,110dB, AS/S/24/110/R 7011214FUL-0044
Asserta segnalatore, 24Vdc, rosso, 120dB AS/S/24/120/R 7011124FUL-0012X
   
Segnalatore acustico Asserta Midi  
Asserta Midi segnalatore, rosso, da 9 a 60Vdc AS/M/S/9-60V/R  7041134FUL-0020X
Asserta Midi segnalatore, grigio, da 9 a 60Vdc AS/M/S/9-60/G 7041214FUL-0176X
   
Segnalatore e lampeggiatore Asserta Midi  
Asserta Midi, segnalatore/lampeggiatore 230Vac, rosso, lenti rosse, AS/M/SB/230/R/RL  7052111FUL-0130
Asserta Midi, segnalatore/lampeggiatore, 115Vac, grigio, lenti ambrate AS/M/SB/115/R/AL 7092266FUL-0142
Asserta Midi, segnalatore/lampeggiatore, 230Vac, rosso, lenti ambrate AS/M/SB/230/R/AL  7052212FUL-0116
Asserta Mini, segnalatore/lampeggiatore, 230Vac, rosso, lenti trasparenti AS/M/SB/230/R/CL  7052213FUL-0125 
Asserta Midi, segnalatore/lampeggiatore 230Vac, rosso, lenti rosse, AS/M/SB/230/R/RL  7054111FUL-0046
Asserta Midi, segnalatore/lampeggiatore, 115Vac, grigio, lenti ambrate AS/M/SB/115/R/AL 7092287FULL-0194
   
Segnalatore acustico Asserta Midi - Industriale  
Asserta Midi segnalatore, rosso, da 9 a 60Vdc AS/M/S/9-60V/R  7041134FUL-0020X
Asserta Midi segnalatore, grigio, da 9 a 60Vdc AS/M/S/9-60/G 7041214FUL-0176X
Asserta segnalatore, rosso, 115/230Vac, AS/M/S/115/230/R 7042134FUL-0023
Asserta segnalatore, grigio, 115Vac/230Vac, AS/M/S/115-230/G  7092267FUL-0144
Asserta Midi segnalatore, rosso, 24Vac (24Vdc selezione dei toni di segnalazione per inversione di polarità), AS/M/S/24VAC/R  7044134FUL-0022
   
Segnalatore acustico Asserta Mini  
Asserta Mini segnalatore, rosso, da 9 a 60Vdc AS/N/SV/S/9-60V/R 7061154FUL-0105
Asserta Mini segnalatore, grigio, da 9 a 60Vdc  AS/N/SV/S/9-60V/G  7092269FUL-0146
Asserta Mini segnalatore, rosso, da 110 a 230Vac AS/N/SV/S/110-240V/R  7063134FULL-0155
Asserta Mini segnalatore, grigio, da 110 a 230Vac AS/N/SV/S/110-230V/G  7092268FUL-0145
Interruttore antimanomissione da aggiungere ai segnalatori mini 7092263FUL-0129
   
Segnalatore e lampeggiatore Asserta Mini  
Asserta Mini, segnalatore/lampeggiatore 230Vac, rosso, lenti rosse, AS/N/SB/115-230V/R/RL  7062154FUL-0106 
Asserta Mini, segnalatore/lampeggiatore, da 9 a 60Vdc, grigio, AS/N/SV/S/9-60V/G 7092270FUL-0147
Asserta Mini, segnalatore/lampeggiatore, 115/230Vac, grigio, lenti ambrate, AS/N/SB/115-230V/G/AL   7092271FUL-0148
Asserta Mini, segnalatore/lampeggiatore, 115/230Vac, rosso, lenti ambrate, AS/N/SB/115-230/R/AL   7092278FUL-0166
Asserta Mini, segnalatore/lampeggiatore, 115/230Vac, grigio, lenti blu, AS/N/SB/110-230/G/BL  7092284FUL-0191
Asserta Mini, segnalatore/lampeggiatore, rete principale, rosso, lenti blu 115/230Vac, grigio, lenti blu, AS/N/SB/115-230V/R/BL  7092286FUL-0193
Interruttore antimanomissione da aggiungere ai segnalatori mini 7092263FUL-0129
   
Segnalatore acustico Asserta Mini - Industriale  
Asserta Mini segnalatore, rosso, da 9 a 60Vdc AS/N/SV/S/9-60V/R 7061154FUL-0105
Asserta Mini segnalatore, grigio, da 9 a 60Vdc  AS/N/SV/S/9-60V/G  7092269FUL-0146
Asserta Mini segnalatore, rosso, da 110 a 230Vac AS/N/SV/S/110-240V/R  7063134FULL-0155
Asserta Mini segnalatore, grigio, da 110 a 230Vac AS/N/SV/S/110-230V/G  7092268FUL-0145
Interruttore antimanomissione da aggiungere ai segnalatori mini 7092263FUL-0129
   
Lampeggiatore Asserta - Industriale  
Asserta lampeggiatore, 230Vac, lenti rosse, AS/B/230/RL 7032131FUL-0002
Asserta lampeggiatore, 24Vdc, lenti rosse, AS/B/24/RL  7031131FUL-0001
Asserta lampeggiatore, 24Vdc, lenti blu, AS/B/24/BL  7092298FULL-0244

CARATTERISTICE TECNICHE

  Segnalatore acustico Asserta Maxi Segnalatore acustico Asserta Midi Segnalatore acustico Asserta Mini
Tensione: 18-28Vdc 9-60Vdc 9-60Vdc
110 - 230Vac
Corrente: 110dB(A) = 105mA (3 toni tipici)
110dB(A) = 450mA (3 toni tipici)
24mA @ 24Vdc (3 toni tipici) 13mA @ 24Vdc (3 toni tipici)
20mA @ 230Vac (3 toni tipici)
Potenza sonora @ 1m: 110dB(A), 120dB(A) 24mA @ 24Vdc (3 toni tipici) 105dB(A) (3 toni tipici)
Toni: 42 32 32
Livelli allarmi: 3 2 2
Monitoraggio: Polarità inversa Polarità inversa (solo dc) Polarità inversa
Temperatura: -25°C ÷ +70°C -25°C ÷ +70°C -25°C ÷ +70°C
Protezione: IP66 IP66 IP66
Struttura: ABS ABS ABS
Peso: 1,6kg (versione DC) 2,5kg (versione rete principale) 0,5Kg (versione DC)                             
0,7Kg (versione principale)
0,3Kg (versione DC)
0,36Kg (versione principale)
Colore: Rosso o grigio Rosso o grigio Rosso o grigio
       
  Segnalatore e lampeggiatore Asserta Maxi Segnalatore e lampeggiatore Asserta Midi Segnalatore e lampeggiatore Asserta Mini
Tensione: 18-30Vdc 9 - 60Vdc
115Vac
230Vac
9-60Vdc
115-230Vac
Corrente: Segnalatore acustico:
110dB(A) = 105mA (3 toni tipici)
110dB(A) = 450mA (3 toni tipici)
Lampeggiatore: 120 - 620mA (a seconda delle impostazioni)
23mA @ 24Vdc (3 toni tipici)
12mA @ 230Vac (3 toni tipici)
198mA @ 24Vdc (3 toni tipici)
68-80mA @ 230Vac (3 toni tipici)
Potenza sonora @ 1m: 110dB(A)
120dB(A)
108dB(A) @ 24Vdc (3 toni tipici)
112dB(A) @ 230Vac (3 toni tipici)
105dB(A)
Toni: 42 32 32
Livello allarmi: 3 2 2
Monitoraggio: Polarità inversa Polarità inversa (versione dc) 2,5j Polarità inversa
Temperatura: da -25°C a +70°C da -25°C a 70°C -25°C ÷ +70°C
Protezione: IP66 IP66  IP66
Struttura: Plastica PC/ABS, lenti - Policarbonato ABS, PC  Lenti ABS/PC
Peso: 1,6 Kg (versione DC) 
2,5Kg (Versione rete principale)               
 0,8Kg 0,43Kg (versione dc)
0,55Kg (versione ac)
Colore: Rosso o grigio Rosso o grigio Rosso o grigio
Colore lenti: Rosso, ambrato, trasparente o blu Rosso, ambrato, trasparente o blu Rosso, ambrato, trasparente o blu
Frequenza lampeggi: 24V = 0.75 | 1 | 1.25 | 2Hz 1Hz 1Hz
Potenza lampeggi: 3.6j @ 24Vdc 2,0j @ 230Vac 2.5j 2j
       
  Segnalatore acustico Asserta Maxi - Industriale Segnalatore acustico Asserta Midi - Industriale Segnalatore acustico Asserta Mini - Industriale
Tensione: 18-28Vdc
115-230Vac
 9 - 60Vdc
 24Vac
 115 - 230Vac
9-60Vdc
110 - 230Vac
Corrente: 110dB(A) - 105mA @ 24Vdc
120dB(A) - 450mA @ 24Vdc
110dB(A) - 40mA @ 230Vac
120dB(A) - 65mA @ 230Vac
 24mA @ 24Vdc (3 toni tipici)
 23mA @ 24Vac (3 toni tipici)
 12mA @ 230Vac ((3 toni tipici) 
13mA @ 24Vdc (3 toni tipici)
20mA @ 230Vac (3 toni tipici)
Potenza sonora @ 1m: 110dB(A) (3 toni tipici)
120dB(A)  (3 tonalità tipiche)
 108dB(A) @ 24Vdc (3 toni tipici)
 108dB(A) @ 230Vac (3 toni tipici)
 112dB(A) @ 230Vac (3 toni tipici)
105dB(A) (3 toni tipici)
Toni: 42 32 32
Livello allarmi: 3 2 2
Monitoraggio: Polarità inversa Polarità inversa (solo dc) Polarità inversa
Temperatura: -25°C ÷ +70°C -25°C ÷ +70°C -25°C ÷ +70°C
Protezione: IP66 IP66 IP66
Struttura: ABS/ plastica PC ABS/ PC ABS
Peso: 1,6Kg 0,5Kg (versione dc)
0,7Kg (versione rete principale)
0,3Kg (versione DC)
0,36Kg (versione principale)
Colore: Rosso o grigio Rosso o grigio Rosso o grigio
       
  Lampeggiatore Asserta - Industriale  
Tensione: 18-30Vdc
230Vac
 
Corrente: 250mA @ 24Vdc
15mA @ 230Vac 
 
Temperatura: -25°C ÷ +70°C  
Protezione: IP66  
Struttura: ABS/ PC  
Peso: 0,3kg  
Colore: Rosso  
Frequenza lampeggi: 1Hz (regolabile sulla versione 24Vdc)  
Potenza lampeggi: 3,6j (versione dc)
2,0j (versione dc)
 
Monitoraggio: Polarità inversa (versione dc)  
Scarica i link