Le câblage de l'armoire peut être réalisé en toute sécurité et en un seul clic grâce aux bornes à ressort « push-in », et ce, sans aucun outil. Plus de 50 % plus rapide, le câblage est également plus sécurisé grâce aux bornes conçues avec une tenue aux chocs et aux vibrations. Se distinguant par leur courant assigné plus élevé (jusqu'à 32 A), les démarreurs-moteurs PKZ avec bornes « push-in » sont également disponibles avec une option bornes à vis / bornes à ressort conçues pour les jeux de barres triphasés.