Descargar documento () de 20
  • road in forest

    Cargadores de vehículos eléctricos DC Green Motion de Eaton - para una carga rápida y eficiente

    Le ayudamos a construir, mantener o actualizar edificios con una amplia gama de cargadores rápidos para vehículos eléctricos, sistemas de gestión de la energía y software avanzado para que cumpla la normativa, optimice las ganancias y reduzca la huella de CO2. Más información sobre nuestras estaciones de carga rápida.
    Contacte nuestros expertos Guía de fundamentos de carga de vehículos eléctricos

¿Por qué elegir cargadores de vehículos eléctricos DC Green Motion?

  • Una gama completa de cargadores rápidos DC fiables, compatibles y digitalmente conectados con la tecnología Vehículo a Red o Vehicle to Grid (V2G)
  • Diseñado para su uso en estacionamientos comerciales privados y públicos, soluciones para flota y autopistas
  • Sistemas de gestión de la energía y software avanzado para que cumpla la normativa, optimice las ganancias y reduzca la huella de CO 2.
  • Eaton es una marca global con la experiencia para respaldarle con capacidades de gestión de proyectos de principio a fin
  • Una red de confianza de expertos e instaladores cualificados para ayudar a que su proyecto sea un éxito
  • Estamos desarrollando internamente nuestras soluciones de ciberseguridad, para que cada uno de nuestros productos y nuestras amplias infraestructuras integradas sean seguras por diseño. Más información sobre de nuestrosservicios de ciberseguridad aquí

Descubra nuestra cartera de cargadores de vehículos eléctricos DC Green Motion

Más información sobre nuestras soluciones de carga rápida. Nuestra oferta incluye cargadores que van desde los 22kW hasta los 66kW, adaptados a enchufes CCS o CCS y CHAdeMO, y están diseñados para su uso en estacionamientos públicos y privados y en carreteras.

 

Mantenimiento de sus cargadores de vehículos eléctricos

Mantener sus cargadores en las mejores condiciones posibles le ayudará a aprovechar al máximo su inversión. Como parte de su SLA, ingenieros certificados inspeccionarán sus cargadores, y cualquier tarea de mantenimiento o reparación necesaria se llevará a cabo con el software de servicio de Eaton y las piezas de repuesto originales.

Financiación de la transición energética

Eaton ofrece soluciones de financiación a medida para ayudar a las empresas a acelerar sus planes de transición energética preservando al mismo tiempo el flujo de ingresos. En una época de elevados costes energéticos y riesgos relacionados, las empresas inteligentes buscan formas de garantizar la continuidad de su negocio y, al mismo tiempo, aprovechar la oportunidad para invertir en tecnología ecológica y baja en carbono.

¿Necesita ayuda para entender los fundamentos de recarga de vehículos eléctricos?

¿Quiere saber cuál es la diferencia entre cargadores de AC y DC? ¿Sabe lo que significa PHEV y BEV?

Si no conoce acerca de vehículos eléctricos y quiere saber más, ésta es su guía. Además de explicar por qué la propiedad de vehículos eléctricos está creciendo tan rápidamente, planteamos conceptos básicos relacionados con los principales tipos de VEs disponibles en la actualidad, centrándonos específicamente en cómo cargar los vehículos de la forma más eficaz y cómo pueden convertirse en parte integral de los centros energéticos con los edificios donde se cargan.

essential guide to ev charging cover - 3
 
Gama de productos

 

Green Motion DC 22

22kW

Green Motion DC 22 Mobile

22kW

Green Motion DC 44/66

44kW

Green Motion DC 44/66

66kW

Alimentación de entrada

Tensión de entrada

3 x 400V 50Hz

3 x 400V 50Hz

Corriente de entrada máxima

3 x 32A (22kW)

3 x 64A (44kW)

3 x 96A (66kW)
Factor de potencia >0,99
Sistema de puesta a tierra TN, TT
Fase Trifásico
Fuente de alimentación AC y conector N/D

Longitud de cable: 15m

Tipo de conector: CEE, 5 polos

Conector, grado de protección contra penetración: IP 44

N/D
Salida de potencia
Potencia de salida 22kW 44kW 66kW

Tensión de salida

50V - 500V
Intensidad de salida DC a potencia nominal   110A 165A

Tipo de salida

CCS2 (predeterminada)
CCS2 y CHAdeMO (opcional)
Eficiencia ≤96%
Carga simultánea 1
Interfaz de usuario y control
Interfaz de usuario Indicadores visuales del estado de carga, pantalla táctil en color de 10 pulgadas
Control de acceso RFID, Escaneado & Carga
Interfaz de red Cable Ethernet (RJ45)
Gestión de sitios remotos Gestor de la red de carga de Eaton
Mostrar idioma Inglés, francés, alemán  - otros idiomas previa solicitud
Entorno
Temperatura de funcionamiento -25°C a +45°C
Altitud 2000m
Instalación Montaje en pared; montaje en suelo (opcional) Montado en un carro Montaje sobre el suelo
Humedad <95% de humedad relativa
Información mecánica
Dimensiones (Al. x An. x Pr.) en mm 520 x 630 x 265 947 x 984 x 453 1775x833x265 1775x833x265
Peso neto (sin cables) 53kg 93kg 175 210
Material de la carcasa Acero inoxidable
Refrigeración Forzada por circulación de aire
Longitud del cable de carga 5 metros
Normativas
Conformidad IEC 61851-1
Grado de protección IP54
Resistencia al impacto del cargador IK10
Resistencia al impacto (pantalla y RFID) IK08
Protocolo de comunicación OCPP 1.6J o superior
Bidireccional Preparado para conexión bidireccional Vehículo a Red (V2G)
Protección Sobrecorriente, subtensión, sobretensión, corriente residual, protección contra sobretensiones, cortocircuito, sobretemperatura, fallo a tierra, aislamiento galvánico
Opciones
Cable CHAdeMO
Montaje sobre el suelo Pedestal montado en el suelo No
Interfaz de red 3G/4G
Licencias de software

Eaton Scan & Carga

Gestor de la red de carga de Eaton

Garantía

Garantía

2 años

Modo de carga

EN 61851-21-1 y EN 61851-21-2
EN 61851-23 y EN 61851-24

Corriente nominal soportada 

< 10kA (valor efectivo de acuerdo con EN 61439-1)

Aislamiento

EN 60664-1:2007

EN 60664-1 

Versión

EN 62196-1 y EN 62196-3

Producto

EN 61000-6-1 y EN 61000-6-3
EN 61000-3-11:2000 y EN 61000-3-12:2011

EN 61000-6-1 y EN 61000-6-3
EN 61000-3-11 y EN 61000-3-12

ISO

15118

DIN

70121

CHAdeMO

0,9/1,0

1,2/2,0