Descargar documento () de 20
Relés de protección y aparatos predictivos

DIAGNÓSTICO del sistema de monitorización de la temperatura

DIAGNÓSTICO de Eaton es un sistema de monitorización de la temperatura inalámbrico y libre de mantenimiento para sistemas de embarrado en aparellajes eléctricos de BT. El registro continuo de los datos de la máquina permite determinar y programar el momento adecuado para el mantenimiento. Esto le ayuda a reducir el tiempo de inactividad, aumentar la disponibilidad del sistema y evitar los costes recurrentes del análisis térmico.

Sistema libre de mantenimiento
tecnología de captación de energía
monitorización de la temperatura
A cualquier hora de la semana
sensores inalámbricos
mayor flexibilidad

Características Principales

  • Instalación rápida y fácil
  • Adecuado para renovaciones y nuevas instalaciones
  • Indicadores permanentes de estado, advertencia y alarma
  • Umbral preconfigurado en función de las pruebas tipológicas 
  • Cero mantenimiento gracias a los sensores sin pilas
  • Integración en sistemas SCADA existentes
  • La arquitectura del sistema evaluada en materia de ciberseguridad protege contra posibles amenazas

Ventajas

Mantenimiento predictivo
icon-calendar-setting.jpg
Detección de picos de carga/carga asimétrica
icon-peak-load.png
Intervalos de servicio optimizados
icon-service.png
Reducción de costes
icon-calculator.png
Documentación de datos en tiempo real
icon-time.png
Mayor duración de la vida media
icon-increase.jpg

Mantenimiento predictivo

Gracias a la monitorización permanente y al análisis de datos, se pueden detectar errores y tendencias que se pueden utilizar para optimizar el funcionamiento del sistema. Por ejemplo, pueden producirse picos de carga absolutos que exponen a todo el sistema a altos niveles de tensión mecánica. Normalmente, estos suelen pasar desapercibidos, pero con el sistema de DIAGNÓSTICO de Eaton se pueden detectar y eliminar fácilmente.

Seguridad eléctrica

Entender el riesgo de que se produzca un arco eléctrico en el aparellaje eléctrico es el primer paso para la protección de su personal y de su negocio. Descubra cómo puede proteger a su personal, su negocio y su reputación del riesgo de un arco eléctrico.

Producto evaluado en ciberseguridad

Monitorización de la temperatura para aumentar la seguridad del cuadro eléctrico.

Eaton, Empresa de gestión de la energía
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Sensores
Temperature Monitoring System Diagnose - Sensors
Controlador
Temperature Monitoring System Diagnose - Controller
Visualización
Engineer with Tablet in Server Room

Sensores

Los sensores, inalámbricos y libres de mantenimiento (sin batería), utilizan la tecnología de captación de energía, lo que permite colocarlos en cualquier lugar del aparellaje eléctrico sin necesidad de fuente de alimentación adicional, incluso en zonas a las que ya no se puede acceder una vez terminado el sistema de paneles. Proporcionan una monitorización permanente y en todo momento de la temperatura de todas las secciones de embarrado expuestas, independientemente del entorno, evitando así cualquier inexactitud debida a los aumentos de temperatura externos. Todos los datos se transfieren al controlador de DIAGNÓSTICO a través de un protocolo interno basado en una frecuencia de 2,4 GHz. Con una precisión de ± 2 °C, los sensores permiten el análisis de tendencias y la detección oportuna de puntos calientes antes de que pueda producirse un arco eléctrico durante el funcionamiento normal del aparellaje eléctrico. Gracias al rango de medición de la temperatura de 0 a +150 °C, siempre contará con la seguridad de controlar la temperatura máxima del embarrado en montajes de baja tensión.

Controlador

La configuración del sistema se carga y guarda en el controlador de DIAGNÓSTICO, que es el corazón del sistema de DIAGNÓSTICO de Eaton. Los límites de los umbrales para las diferentes configuraciones de campo/sección ya están preconfigurados antes de la entrega. Después de iniciar el sistema de DIAGNÓSTICO, todos los datos/temperaturas recogidos se guardarán durante un mes. Posteriormente, los datos guardados en primer lugar se irán sobrescribiendo de forma gradual. Gracias a su gran memoria, la recopilación de datos a lo largo de varios años no supone ningún problema para el controlador de DIAGNÓSTICO. Si es necesario actualizar el software mientras la conexión a Internet no está activa, también es posible hacerlo en modo offline a través de una unidad USB. La carcasa de aluminio está certificada para su uso permanente en entornos industriales con temperaturas ambiente de -40 a +70 °C. Gracias a su diseño robusto, el sistema de DIAGNÓSTICO está totalmente protegido contra los golpes y las vibraciones que pueden producirse en aparellajes eléctricos durante su funcionamiento.

Visualización

La visualización de la información tiene lugar a través de una interfaz gráfica del usuario directamente en el sistema de paneles (pantalla) o de forma remota a través de un ordenador portátil o una tableta. Gracias a la conexión Modbus TCP, el DIAGNÓSTICO de Eaton se puede integrar en cualquier sistema BMS/SCADA principal. La interfaz del usuario, que se utiliza para controlar y configurar el sistema de DIAGNÓSTICO y para visualizar los valores medidos, es una parte integral del firmware del controlador. No se necesita ningún software adicional, a excepción del archivo XML que puede descargarse desde el configurador de xEnergy tras finalizar la configuración de la aparamenta.

Descargar enlaces