Descargar documento () de 20
Descatalogado
Convertidores de frecuencia

Convertidores de frecuencia SVX9000

Gracias a su robusto diseño, el SVX9000 es un convertidor multiuso para todas las aplicaciones estándar. Esto lo convierte en la elección ideal tanto para aplicaciones simples como para las más complejas, y para todas las aplicaciones estándar de maquinaria, construcción e industria. Gracias a sus flexibles ajustes de aplicación, el SVX9000 puede adaptarse a las necesidades específicas del cliente, lo que lo hace adecuado para prácticamente todas las tareas de control de los motores de inducción. Esto incluye aplicaciones con múltiples motores o múltiples bombas funcionando en paralelo. El diseño robusto asegura una protección efectiva contra las perturbaciones del suministro de energía. Además, el sofisticado sistema de control del motor y las eficaces características de protección garantizan el funcionamiento fiable tanto del motor como del convertidor.

Configuración
Un solo convertidor y múltiples convertidores
Pico de par
hasta el 200 %
Rango de temperatura ambiente
De -10°C a +50°C sin reducción de potencia

Características Principales

  •  Ampliación de E/S a través de módulos enchufables (5 ranuras, 3 de las cuales pueden asignarse libremente)
  • Interfaces de bus de campo opcionales (CANopen, PROFIBUS-DP, Profinet, DeviceNet, LonWorks)
  •  Control PID y corrección del factor de potencia (PFC) para 1 a 5 bombas
  •  Asistente de inicio y aplicación programable para una fácil configuración
  • Pantalla de monitorización múltiple para monitorizar hasta 3 valores diferentes simultáneamente
  • Control de V/Hz con compensación de deslizamiento
  •  Control vectorial dinámico de lazo abierto
  •  El transistor de frenado interno está disponible hasta el tamaño 9 (diseño compacto).

Uso versátil en una amplia gama de aplicaciones

Los convertidores de frecuencia SVX9000 son adecuados para su uso en aplicaciones simples y complejas, como sistemas de bombas, ventiladores y cintas transportadoras. Una función de ayuda integrada simplifica la configuración del convertidor.

Protección perfecta para un funcionamiento fiable

Disponibles con un grado de protección IP21 (NEMA1) y IP54 (NEMA12), las envolventes compactas cuentan con un filtro RFI integrado para mayor seguridad. Los dos modelos de sobrecarga (150 % y 110 %) protegen la aplicación contra la parada en caso de emergencia, mientras que las reactancias integradas y los filtros EMC proporcionan una protección eficaz contra cualquier perturbación de la alimentación de potencia.

Software de configuración 9000XDrive

Con el software 9000XDrive, la configuración es fácil. Los usuarios pueden cargar y descargar los parámetros de los convertidores, así como modificarlos, almacenarlos y cargarlos en cualquier número de convertidores. También es posible imprimir los parámetros o compararlos con los valores preestablecidos para determinar la configuración del convertidor Las funciones definidas por el usuario permiten a los operadores establecer valores de referencia, iniciar y detener el convertidor y supervisar las señales, así como los valores en tiempo real. Estos valores pueden mostrarse gráficamente, lo que simplifica el proceso de configuración.

Eaton le dará soporte en todos los aspectos relacionados con la eficiencia energética.

La Directiva ErP y los avances en la automatización de las máquinas están impulsando la demanda de dispositivos de velocidad variable, incluso en aplicaciones sencillas. ¿Qué significa para usted el cumplimiento de la Directiva ErP, y cómo puede hacer que sus aplicaciones sean más eficientes desde el punto de vista energético? Encontrará las respuestas a estas y muchas otras preguntas en nuestros completos white papers y folletos, así como en el podcast con expertos en eficiencia energética de Eaton.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces