Descargar documento () de 20
Controles industriales, convertidores, sensores y automatización

Interruptor seccionador DC P-SOL/SOL

Los interruptores-seccionadores al aire P-SOL y bajo envolvente SOL de la serie Moeller de Eaton desconectan de forma segura las corrientes continuas entre el generador fotovoltaico y el inversor en los sistemas fotovoltaicos. Estos dispositivos especiales son muy versátiles y cubren intensidades de funcionamiento de 20 A, 30 A (26 A) y 60 A a 1.000 V DC. Como no se especifica polaridad, se pueden instalar en una amplia variedad de sistemas de distribución. Además, los interruptores-seccionadores también pueden utilizarse como punto de conmutación independiente, por ejemplo, para desconectar de forma segura un inversor defectuoso de la red eléctrica. Y, como interruptores de dos polos, también son adecuados para sistemas sin tierra. Con su funcionalidad precableada y lista para usar y su envolvente IP65, también son ideales para su uso en exteriores.

Flexible:
Listo para ser instalado en sistemas a medida
Seguro:
Seguridad táctil IP65
Simple:
Para montaje en carriles DIN de 7,5 mm o 15 mm

Características Principales

  • Tensión asignada de empleo: 1.000 V
  • Categoría de empleo: DC-21A, DC-PV1, DC-PV2
  • Para montaje en carriles DIN de 7,5 mm o 15 mm
  • Intensidad de funcionamiento de 20 A, 30 A (26 A) y 60 A
  • SOL: Intensidad asignada de empleo le: 20 A o 30 A (26 A)
  • Varios tipos de conectores disponibles: Prensaestopas MC4 o métrico
  • Existen versiones con 2, 3 ó 4 strings (de entrada)
  • Grado de protección IP65

Interruptor-seccionador DC P-SOL

Los interruptores-seccionadores P-SOL están pensados para armarios o inversores personalizados. Las manetas giratorias separadas y las extensiones de eje permiten una instalación flexible. Se puede conectar un bloque de contactos auxiliares para indicar el estado del interruptor. Se dispone de una bobina de disparo Shunt y de una bobina de disparo de mínima tensión para el disparo remoto.

Interruptor-seccionador DC SOL

Los interruptores-seccionadores SOL están disponibles en variantes de conexión para dos y cuatro strings, así como para los dos tipos de conectores más habituales. Los prensaestopas MC4 o métricos permiten una integración sin problemas en diferentes conceptos de sistemas. Un elemento de compensación de la presión evita la acumulación de condensación y, por tanto, los fallos de funcionamiento debidos a las descargas eléctricas.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces