SIHA CARBOGRAN FA es un carbono activado purificado de origen vegetal que es capaz de corregir defectos de color. El suave proceso de activación cambia la superficie interior del carbono y lo hace especialmente capaz de adsorber sustancias colorantes.
Gracias a un proceso de granulación suave y especialmente desarrollado, se retiene por completo la capacidad de adsorción del producto en polvo en el granulado.
Se puede usar el carbono activado SIHA CARBOGRAN FA para vinos, mosto dulce, zumos, licores y soluciones de azúcar.
| Aplicación para mosto de vino dulce, zumos, licores y soluciones de azúcar | Suspensión de SIHA Carbogran FA que se añadirá a la bebida lb/1000 gal (g/hl) |
| Para corrección de vinos y zumos con color intenso o que se han vuelto marrones | 1,67-3,34 (20-40) |
| Mejora del color de licores | 5,84-8,35 (70-100) |
| Vinos básicos de color intensamente brillante para fabricar vino espumoso | 0,83-8,35 (10-100) |
| Tratamiento de soluciones de azúcar (aprox. 60° Brix) | 0,5 %-1,5 % |
| El tratamiento del vino se limita a un máximo de | 8,35 (100) |
| Suspensión del carbono activado SIHA CARBOGRAN FA fl oz/gal (ml en 100 ml) |
Cantidad correspondiente que se añadirá a la bebida lb/1000 gal (g/hl) |
| 0,51 (0,4) | 1,67 (20) |
| 1,02 (0,8) | 3,34 (40) |
| 1,54 (1,2) | 5,01 (60) |
| 2,05 (1,6) | 6,68 (80) |
| 2,56 (2,0) | 8,35 (100) |