Los cartuchos filtrantes en profundidad de acero inoxidable BECO PROTECT KM están fabricados con polvo de metal poroso (316 L) y están disponibles con una tasa de retención de 10 µm. Estos cartuchos filtrantes son ideales para separar las partículas de óxido y la materia gastada en aplicaciones de filtración de vapor así como la filtración de líquidos a altas temperaturas.
| Número de artículo | KM10 |
|---|---|
| Material filtrante | Acero inoxidable 316L (1.4404) |
| Tasa de retención (µm) | 10 |
| Eficiencia de retención | Nominal |
| Longitudes | 10”, 20”, 30” |
| Códigos del adaptador | 7 |
| Jaulas | Sí |
| Estructura | Sinterizado |
| Ensayo de retención de presión Presión de ensayo en psig y coeficiente de difusión por 10" |
- |
| Capacidad de retrolavado | Hasta 1,0 bar (14,5 psid) a 25 °C (77 °F) |
| Resistencia química | pH 1-14 |
| Temperatura de funcionamiento máx. | 200 °C (392 °F) |
| Presión diferencial máx. en la dirección del flujo | - |
| Ciclos de vapor | >100 |
Su búsqueda "" no coincidió con ningún documento o producto.