Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Placas de filtración

BECO PR

Las hojas de filtración en profundidad BECO PR Range de Eaton cumplen a la perfección los requisitos de la industria farmacéutica y ofrecen una alta retención de endotoxinas en una amplia gama de productos farmacéuticos.

Las excepcionales materias primas puras y el método de producción especial que se emplea para fabricar las hojas de filtración en profundidad BECO PR Range dan como resultado un bajo contenido de endotoxinas, <0,125 EU/ml después de enjuagar con 50 l/m² (1,23 gal/ft²) de agua para inyección.

Filter Material
Cellulose with mineral components
Applications
Coarse, clarifying, fine filtration; Microbial reduction and removal
Compliance
FDA, EC 1935/2004, BfR XXXVI/1; Validation Guide available

Características Principales

  • La mayor retención posible de endotoxinas, además de la máxima tasa de retención de gérmenes
  • Un proceso de fabricación especial consigue un bajo contenido en endotoxinas
  • Máxima pureza de materias primas para la menor migración de iones solubles
  • La combinación ideal de propiedades de adsorción y filtración activa garantiza la mayor fiabilidad
  • Se garantiza una calidad absoluta para todas las materias primas y auxiliares; además, unos controles intensivos en el proceso garantizan una calidad constante de los productos finales
  • Antes de la entrega, el contenido de endotoxinas de <0,125 EU/ml-1 de todas las hojas de filtración en profundidad BECO PR se comprueba con la ayuda de un ensayo LAL. Disponible un certificado a solicitud

Reducción y eliminación de microbios
BECO PR Steril S 100, PR Steril S 80, PR Steril 40 
Estas hojas de filtración de hoja específicas gozan de altas tasas de retención de gérmenes a lo largo de su estructura de poros finos, así como un potencial electrocinético con un efecto adsorbente. Estas hojas de filtración en profundidad se caracterizan por altas tasas de retención de endotoxinas y, gracias a su gran capacidad de retención para componentes coloidales, son especialmente aptas como prefiltros para la filtración subsiguiente de la membrana.

Filtración fina
BECO PR 12
Las hojas de filtración en profundidad BECO de Eaton logran un alto grado de clarificación. Estas hojas de filtración en profundidad retienen de forma fiable las partículas ultrafinas y tienen un efecto reductor de gérmenes; también se usan en la práctica como prefiltros ideales para filtros de membrana, como sistemas de ósmosis inversa y para proteger columnas de cromatografía.

Filtración de clarificación y filtración gruesa
BECO PR 5, PR 1
Estas hojas de filtración ofrecen una estructura de cavidad de gran volumen y tienen una alta capacidad de retención de suciedad para partículas; también son muy aptas para aplicaciones de filtración de clarificación.

Industrias:

  • Cerveza
  • Vino
  • Zumo de frutas
  • Vino de fruta
  • Productos químicos finos
  • Productos farmacéuticos
Especificaciones

Especificaciones

Tipo Número de artículo Tasa de retención
nominal µm
Caudal de agua:
△p = 14,5 psi gpm/ft2
(△p = 100 kPa l/m2/min)
Contenido de endotoxinas
EU/ml
BECO PR Steril S100 27295 0,1
0,7 (30) <0,125
BECO PR Steril S 80 27280 0,2
1,1 (46) <0,125
BECO PR Steril 40 27240 0,4
1,5 (61) <0,125
BECO PR 12 27212 0,8
4,3 (175) <0,125
BECO PR 5 27205 2,0
8,1 (330) <0,125
BECO PR 1 27200 4,0
58,4 (2381) <0,125

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces