Los cartuchos filtrantes BECO MEMBRAN H Air Mini con membranas hidrófobas de 0,2 µm de una sola capa fabricadas con politetrafluoretileno (PTFE) son ideales para filtración de aire estéril y filtración de gas en la industria de alimentación y bebidas. Los cartuchos filtrantes eliminan pequeños volúmenes de contaminantes en aplicaciones como esterilización de suministro de aire de fermentadores, ventilación de depósitos o refrigeración de depósitos de almacenamiento después de la esterilización por vapor. Los cartuchos filtrantes de membrana PTFE están disponibles en longitudes de 1" y 5".
Número de artículo |
PTM02 |
|---|---|
| Material filtrante | Teflón (PTFE) |
| Tasa de retención | 0,2 µm |
| Retención | Absoluta |
| Longitudes | 1”, 5” |
| Códigos del adaptador | 1, 4, 7 |
| Jaulas | Sí |
| Estructura | Plegada |
| Ensayo de retención de presión | PTM02 |
| Presión de ensayo en psig y coeficiente de difusión por 10" | Ensayo de punto de burbuja a 20 °C ≥1000 mbar en 60 % isopropanol |
| Capacidad de retrolavado | Sí |
| Resistencia química | pH 1-14 |
| Temperatura de funcionamiento máx. | 80 °C |
| Presión diferencial máx. en la dirección del flujo | 5,0 bar a 20 °C 0,5 bar a 134 °C |
| Ciclos de vapor | 50 a 134 °C en 20 minutos |