Los filtros de línea de retorno de Eaton de la serie TRS ofrecen una presión de funcionamiento de hasta 10 bar (145 psi). Un margen de seguridad suficiente absorberá los picos de presión. La serie TRS son filtros en línea montados en la parte superior del depósito. Además de la conexión en la línea de retorno, tienen una conexión de aspiración en el lado limpio.
Aplicaciones
| Temperatura de funcionamiento: | De –10 °C a +100 °C (de +14 °F a +212 °F) |
| Medio de funcionamiento: | Aceite mineral, otros medios a solicitud |
| Presión de servicio máxima: | 10 bar (145 psi) |
| Presión de apertura de válvula de derivación: | 2,5 bar (36 psi) |
| Presión de apertura de válvula de precarga: | 0,5 bar (7,25 psi) |
| Presión de apertura de válvula de aspiración: | 0,05 bar (72 psi) |
| Adaptador de línea: | Conexión de rosca –20 SAE |
| Material de envolvente: | Poliamida reforzada con fibra de vidrio y fundición de Al (tapón atornillado, recipiente de filtro) |
| Material de sellado: | Nitrilo (NBR) o Viton (FPM), otros materiales a solicitud |
| Posición de montaje: | Vertical |
| Volumen de depósito: | 1,7 l (0,45 gal) |