Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Carcasas de filtro de bolsa

POLYLINE

Envolvente de filtro de bolsa individual POLYLINE de Eaton fabricado con polipropileno reforzado con fibra de vidrio o PVDF. Incluye una excepcional resistencia a la corrosión, así como capacidades de alta presión y temperatura. 

N.º de bolsas
1
Cierre
Giratorio
Diseño
Diseño plástico industrial

Características Principales

  • Conexiones de tuberías de bucle o en línea
  • Tamaños para una bolsa filtrante n.º 01 o n.º 02
  • Sellos Viton® estándar
  • Conexiones con rosca NPT 2"
  • Presión de servicio máxima de 10,5 bar (150 psi) a 21 °C (70 °F)
  • Tapa giratoria extraíble a mano
  • Brida de instalación integral
  • Estructura de plástico de polipropileno
  • Válvula de ventilación de plástico sobre tapa con grifo manométrico
  • Exterior resistente a la corrosión, no se necesitan recubrimientos
  • Modelo doble para aplicaciones de flujo continuo

Principales aplicaciones de Polyline:

  • Automoción
  • Alimentación y bebidas
  • Procesamiento químico
  • Pinturas, tintas, resinas y recubrimientos
  • Componentes electrónicos
  • Petroquímicos
  • Tratamiento de aguas municipal
  • Tratamiento de aguas industrial
  • Pasta y papel
  • Productos farmacéuticos
  • Fluidos lubricantes, trabajo en metal
  • Disolventes

Estructura íntegramente de plástico, polipropileno duro o PVDF para una excepcional resistencia a la corrosión

No hay componentes metálicos que oxidar ni corroer. El cuerpo moldeado único de una sola pieza no tiene costuras, soldaduras ni rendijas que atrapen partículas y es fácil de limpiar. La tapa se retira a mano sin necesidad de herramientas de ningún tipo e incluye una válvula de ventilación integrada totalmente de plástico con grifo manométrico de 1/4". Las dos conexiones de tuberías inferiores son intercambiables como salida o drenaje, lo que permite disposiciones de tubería de bucle o en línea sin modificaciones, para acomodar cualquier diseño de instalación. Para aplicaciones que requieran un flujo continuo, hay un modelo doble disponible. Aquí, el flujo nunca tiene que desactivarse para cambiar la bolsa. Para aplicaciones de filtración sensible a la contaminación o gravemente corrosivas, POLYLINE es la mejor opción.

Opciones disponibles

  • Estructura de PVDF (simple, solo tamaño 02, con valor nominal de 6,9 bar [100 psi] a 21 °C [70 °F])
  • Conexiones con brida ANSI 150# de 2" (estándar en doble)
  • Medición de presión diferencial
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco

Especificaciones

Modelos N.º de
bolsas filtrantes
Tamaño Caudal1:
gpm (m3/h)
Presión máx.:
psi (bar)
Temperatura máx.:
℉ (℃)
Volumen de
envolvente
gal (l)
Peso de
envolvente
lb (kg)
Conexiones
de E/S
PBF-0101 (rosca) 1 1
53 (12) 150 a 70 °F (10 a 21 °C) 240 a 70 psi (115 a 4,8 bar) 9,5 (36) 49 (22,3) Rosca de 2”
PBF-0102 (rosca) 1 2
106 (24) 150 a 70 °F (10 a 21 °C) 240 a 70 psi (115 a 4,8 bar) 9,5 (36) 63 (28,6) Rosca de 2”
PBF-0101 (brida) 1 1
53 (12) 150 a 70 °F (10 a 21 °C) 240 a 70 psi (115 a 4,8 bar) 6,6 (25) 53 (24,0) Rosca de 2”
PBF-0102 (brida) 1 2
106 (24) 150 a 70 °F (10 a 21 °C) 240 a 70 psi (115 a 4,8 bar) 9,5 (36) 66 (30,0) Rosca de 2”
Descargar enlaces