Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Filtros hidráulicos y de lubricación

OP

El indicador de colmataje OP es un indicador de diferencia de presión visual. Este tipo de indicador de diferencia de presión puede montarse en todos los filtros de presión con presión de servicio de hasta 63 bar (914 psi), si los puertos de medición correspondientes del envolvente del filtro están disponibles. Con la contaminación del elemento filtrante, aumenta la diferencia entre la presión del suministro y la presión de salida del filtro. Dependiendo de esta diferencia de presión, pero independientemente de la presión de servicio, se activa una señal visual.

Tipo de indicadores de colmataje
Visual
presión de servicio máxima:
Hasta 63 bar (914 psi)
temperatura de funcionamiento
–25 °C-80 °C (–14 °F-176 °F)

Características Principales

  • Indicación visual de la superación de los límites de presión
  • Control de contaminación continuo
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco

Especificaciones

Presión de servicio admisible: 63 bar (914 psi)
Temperatura de funcionamiento admisible:  
- Nitrilo (NBR) De –25 °C a +80 °C (de –13 °F a +176 °F)
- Viton (FPM) De –10 °C a +80 °C (de +14 °F a +176 °F)
Diferencia de presión admisible: p1 – p2 ≤ 232 psi
Indicador-diferencia de presión: 4 psi; 12 psi; 17 psi; 36 psi; 65 psi
Descargar enlaces