Los filtros de presión de medios de Eaton de la serie MNU pueden manejar una presión máxima de 248 bar (3600 psi) y están equipados con elementos filtrantes de acuerdo con la norma DIN 24550, T3. Un margen de seguridad suficiente absorbe los picos de presión. Los filtros MNU están montados en el sistema hidráulico con bridas y tienen indicadores DP visuales/eléctricos.
Aplicaciones
| Gama de temperaturas: | De –10 °C a +80 °C (de +14 °F a +176 °F) (por un breve período +100 °C [+212 °F]) |
| Medio de funcionamiento: | Aceite mineral, otros medios a solicitud |
| Presión de servicio máxima: | 248 bar (3600 psi) |
| Presión de ensayo: | 358 bar (5200 psi) |
| Sistema de conexión: | Montado en colector |
| Material de envolvente: | Acero en C |
| Material de sellado: | Nitrilo (NBR) o Viton (FPM), otros materiales a solicitud |
| Posición de montaje: | Vertical |