El envolvente para filtros multibolsa MAXILINE VMDE de Eaton es fácil de utilizar, proporciona un sello perfecto y se ha diseñado para una filtración segura y una pérdida de producto minimizada. Resulta ideal para procesos por lotes que requieren la máxima calidad de filtración.
Este envolvente para filtro multibolsa está equipado con el mecanismo de apertura QIC-LOCK. La construcción con tapa plana junto con los anillos de sellado para bolsa filtrante SENTINEL de Eaton proporcionan un sellado perfecto contra la tapa y minimizan la cantidad de producto residual en la superficie interior. Esto reduce la pérdida de producto y los vertidos y facilita la limpieza. Las unidades están disponibles en una configuración de 4 bolsas filtrantes y se suministran de serie con cestas de contención de acero inoxidable para las bolsas filtrantes de tamaño 02.
Principales aplicaciones de MAXILINE VMDE
Opciones
| Modelos | N.º de bolsas filtrantes |
Tamaño | Caudal1: gpm (m3/h) |
Presión máx.: psi (bar) |
Temperatura máx.: ℉ (℃) |
Volumen de envolvente: gal (l) |
Peso de envolvente: kg |
Conexiones de E/S |
| Salida inferior VMDE-0402 | 4 | 2 |
160 | 10 | 120 | 185 | 220 | DN 100 PN 16 (brida DIN) |
| Salida tangencial VMDE-0402 | 4 | 2 |
160 | 10 | 120 | 185 | 220 | DN 100 PN 16 (brida DIN) |