Matrix CGLine+ es una luminaria de señalización de evacuación adaptativa que permite ajustar en tiempo real las vías de salida en función de la naturaleza y la ubicación de un peligro. Matrix CGLine+ puede ajustar la dirección de la flecha que se visualiza, con el objetivo de mejorar la velocidad y seguridad de las evacuaciones de emergencia en edificios comerciales.
La luminaria puede funcionar durante 1 y 3 horas. Está disponible con los grados de protección IP42 e IP65 para poder utilizarla en condiciones interiores normales, así como en zonas con un mayor nivel de suciedad y humedad.
La función completa de Matrix se utiliza en combinación con el sistema AE CGLine+. El uso de LED y de componentes de larga duración, las pruebas automáticas y los dispositivos de monitorización (CGLine+) reducen significativamente los costes de funcionamiento y mantenimiento de la instalación.
La señal de salida Matrix CGLine+ puede mostrar una flecha en cualquiera de las cuatro direcciones. También tiene la capacidad adicional de desplazarse de un lado a otro para aumentar su impacto visual entre la población en general y ayuda a alertar a las personas con problemas de audición.
Si ocurriera lo peor y una vía específica estuviera cerrada o bloqueada, o fuera peligrosa, también puede mostrar una cruz roja. Esto la convierte en una potente herramienta cuando las medidas de contención son la opción más segura. En una emergencia de este tipo, no solo llevará a los ocupantes a un lugar seguro, sino que también los mantendrá allí.
El innovador sistema puede combinar luminarias CGLine+ estándar y luminarias con la funcionalidad de visibilidad aumentada o una solución flexible con una pantalla modificable, como Matrix CGLine+.
| Referencia | Descripción |
| 40071777002 | Matrix 1-3h/D CGLine+ IP42 |
| 40071777003 | Matrix 1-3h/D CGLine+ IP65 |
| Referencia | Descripción |
| 40071777991 | AE CGLine+ system, 3h, 10 inputs |
| 40071777992 | AE CGLine+ system, 3h, 20 inputs |
| 40071777993 | AE CGLine+ system, 3h, 30 inputs |
| 40071777994 | Advanced IA CGLine+ system, 10 inputs |
| 40071777996 | AE CGLine+ system, Kit accesorio para entrada de cable por arriba |
| 40071361178 | CGLine+ PC software on CD-ROM |
| Tipo de montaje: | Montaje en Pared | Montaje en Superficie |
| Fuente de luz: | LED no intercambiable |
| Material de carcasa: | Policarbonato |
| Color de la carcasa: | Blanco |
| Tensión de alimentación nominal, Frecuencia: | 230 V AC, 50/60Hz |
| Clase de protección: | II |
| Grado de protección (IP): | IP42 | IP65 |
| Autonomía: | 1-3h Seleccionable |
| Flujo luminoso en emergencia: | N/A |
| Distancia de visualización: | 20m |
| Grado de resistencia mecánica al impacto (IK): | IK07 |
| Funcionamiento: | Permanente |
| Tecnología: | Auto-Test | CGLine+ |
| Tipo de producto: | Señalizaciones adaptativa de salida |